| アクチュエーション: | バックライト: | カスタム機能: |
|---|---|---|
| 容量性 | 任意 | ディスクリートスイッチとスライドスイッチ、回転ホイール、触覚フィードバック |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
白物家電ズアプリケーションでは、ポッティングを使用したシーリング保護が、低い加工コストのためにスルーホール実装からSMT実装へと移行しています。モレックスは、業界初のSMTポッティング電線対基板用コネクターを提供しています。
加熱衝撃条件により、ポッティング材料が膨張および収縮し、デバイスの動作中にはんだ接合部に応力が発生し、はんだ割れが発生する可能性があります。Spot-Onコネクターには、温度変化によるストレスを吸収し、SMTはんだジョイントを保護するための中心PCBネイルが搭載されています。
組み立て過程で不完全な端子挿入が発生することがあります。スポットオンコネクターは、端子の確実な挿入を保証するTPAリテーナーを備えています。
アウターロックコネクターは、ラッチが壊れる可能性のあるワイヤーのもつれに対して敏感です。内部ポジティブロック設計により、ラッチの破損を防ぎ、スペースを節約します。
アプリケーション
消費者:
ATMマシン
電化製品
バックライトアプリケーション
魚群探知機
フィットネス機器
GPS用
ホーム自動化機器
温泉
MP3プレーヤー
POS端子
プリンター
セットトップボックス
スマートスピーカー
ストリーミングメディアデバイス
サーモスタット
データ/コンピューティング:
ルーターとスイッチ
サーバー
防衛:
航空管制
通信システム
照準システム
ターゲットシステム
産業:
自動化機器
バーコードスキャナー
バッテリー充電器
流体検出
フォークリフト
発電機
携帯型デバイス
電源装置
過酷な環境
スケール
防水アプリケーション
メドテック:
除細動器
使い捨て歯科器具
使い捨て座席センサー
使い捨て外科器具
EKG(心電図)リード線
電子センサー
グルコースメーター
点滴ポンプ
患者モニター
携帯用酸素ユニット
通信/ネットワーキング:
携帯電話
PDA(個人デジタルアシスタント)
2wayラジオ
この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。