| 驱动: | 背光: | 定制功能: |
|---|---|---|
| 电容式 | 可选 | 离散和滑动开关、转轮、触觉响应 |
产品亮点
特性和优点
总览
由于 SMT 安装加工成本较低,使用灌封进行密封保护的家用电器逐渐用 SMT 安装替代穿孔式安装。Molex 已对业界首款 SMT 灌封线对板连接器作出回应。
灌封材料在设备运行期间会根据热休克条件膨胀和收缩,这会对焊点产生应力,并可能导致焊点开裂。精确一件式连接器具有中央印刷电路板焊钉,可吸收温度变化引起的应力,并保护 SMT 焊点。
组装过程中可能会发生端子未完全插入的情况。精确一件式连接器采用 TPA 固定器,可确保端子牢固插入。
电线缠结可能会损坏锁拴功能,外部锁定连接器很容易因此受影响。内部压力锁紧设计可保护锁拴功能免受损坏,节省空间。
应用
消费品:
ATM 机
电器
背光应用
探鱼器
健身器材
GPS
家庭自动化设备
热浴盆
MP3 播放器
销售点终端机
打印机
机顶盒
智能扬声器
流媒体设备
恒温器
数据/计算:
路由器和交换机
服务器
国防:
航空控制器
通信系统
瞄准系统
目标系统
工业:
自动化设备
条形码扫描仪
电池充电器
液体探测
叉车
发电机
手持设备
电源
恶劣环境
称重
防水应用
医疗技术设备:
除纤颤器
一次性牙科设备
一次性座椅传感器
一次性手术设备
EKG 引线
电子传感器
血糖仪
输液泵
患者监护仪
便携式氧气装置
电信/网络:
手机
个人数字助理
收发报机
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。