メインコンテンツにスキップ

製品環境コンプライアンス情報

RoHS情報

よくある質問:

  • molex.comで部品のRoHS情報を見つけるにはどうすればよいですか?
  • RoHS適合証明書はどこで手に入りますか?
  • 中国版RoHSに関するモレックスの見解は?
  • 部品の詳細ページで、EUと中国のRoHSの値や記号は何を意味しますか?

molex.comでRoHS情報を見つけるにはどうすればよいですか?

モレックスは、molex.comのすべての部品番号について、EUと中国のRoHSステータスを提供しています。部品番号がわかっている場合は、画面上部の検索ボックスに入力するだけで、部品詳細ページが表示されます。部品番号がわからず部品を検索している場合は、部品番号のデータシートにたどり着くまで検索を続けてください。「RoHSステータス」は、属性検索で検索可能なフィールドでもあります。

モレックスは、ページの製品準拠セクションにRoHSステータスを表示します。左のメニューにリンクがあります。下にスクロールすることもできます。

RoHS適合証明書はどこで手に入りますか?

モレックスは、Molex.comですべてのモレックス部品番号のRoHS適合証明書(CoC)を提供しています。  このCoCには、選択した部品の最新のRoHSステータスが記載されています。  CoCを入手するには、2つの方法があります:

単一の部品番号:  画面上部にある検索ボックスに部品番号を入力するか、属性検索を使用して部品番号のデータシートを表示します。  モレックスは、ページの製品コンプライアンスセクションにRoHS適合証明書を表示します。  下にスクロールするか、左メニューのオプションを使用できます。  この文書は、選択した部品番号に関連するものです。

複数の部品番号:  検索したいモレックスの部品番号がスプレッドシートに複数ある場合、弊社サイトにアップロードした部品番号のリストに基づいて、独自の単一のCoC PDFを生成することも可能です。
ここをクリックして、複数部品のRoHS適合証明書のアップロードツールにアクセスしてください。

EU ELV

準拠状況 未審査 部品にEUのELV準拠要件が適用されるが、まだステータスがない。詳細については、Product.compliance@molex.comまでメールでお問い合わせください。
ELV準拠

ELV = European End-of-Life Vehicle, 2000/53/ECに準拠した部品です。本製品は、以下に示す制限物質のうち、以下に示す最大濃度値以上のものを含んでいません:

物質名

最大濃度値

鉛(Pb) 0.1%(または1000ppm)
水銀(Hg)
六価クロム(Cr+6)
カドミウム(Cd) 0.01%(または100ppm)

ELV非準拠 この部品はEU ELVに準拠していません。鉛やその他の非適合材料が含まれている可能性があります。
ELV準拠は該当しない 部品にEUのELV準拠要件が適用されません。

適用除外によるELV準拠

EUのELV指令の対象製品で、1つ以上の制限物質が公式の最大濃度値を超えて含まれているが、いずれかの適用除外に該当するため適合している(例:モレックス製品に適用される代表的な適用除外:銅合金中の鉛)。以下の適用除外のリストをご確認ください。

ELVの適用除外

適用除外 説明
1(a) 合金成分として、重量比0.35%までの鉛を含む鋼材(亜鉛メッキ鋼材を含む)に使用される鉛。
10(a) 電子セラミックまたはガラス部品に含まれる鉛(電球のガラスおよびスパークプラグの釉薬は除く。)
2(c) 重量比0.4%までの鉛を含むアルミニウム。
3 重量比4%までの鉛を含む銅合金

EU RoHS

準拠状況 未審査 EUのRoHS指令は未審査です。詳細については、Product.compliance@molex.comまでメールでお問い合わせください。
RoHS指令準拠 EUのRoHS指令に適合しています。

 

  • EU RoHSは、以下の略です。欧州における特定有害物質使用制限(電気・電子機器)指令2011/65/EUおよびその修正案の略です。指令EU2015/863に基づき、4種類のフタル酸エステル類が規制対象として追加されています。

本製品は、以下に示す制限物質のうち、以下に示す最大濃度値以上のものを含んでいません:
物質名 最大濃度値
鉛(Pb)※ 0.1%(または1000ppm)
水銀(Hg)
六価クロム(Cr+6)
ポリ臭化ビフェニル (PBB)
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)
フタル酸ジブチル(DBP)
フタル酸ジイソブチル(DIBP)
カドミウム(Cd) 0.01%(または100ppm)

*適用除外によるRoHS対応をご参照ください。
RoHS指令非準拠 EU RoHS指令には準拠していません。鉛やその他の非適合材料が含まれている可能性があります。
RoHS準拠とは関係ありません EUのRoHS指令の対象外部品(例:宇宙、軍事、自動車)
適用除外によるRoHS準拠 EUのRoHS指令の対象製品で、1つ以上の制限物質が公式の最大濃度値を超えて含まれているが、適用除外に該当するため適合している(例:モレックス製品に適用される代表的な適用除外:銅合金中の鉛) 合金元素としての鉛は、銅合金では4.0%(40,000ppm)まで、スチールでは0.35%(3,500ppm)まで、アルミニウム合金では0.40%(4,000ppm)まで許容されています。以下の免責事項のリストをご確認ください。

EU RoHS指令の適用除外

適用除外 説明
1(a) 単一キャップ式(コンパクト)蛍光ランプに含まれる水銀が(1バーナーあたり)以下であること:一般照明用{ut}。 <30 W: 5 mg
1(b) 単一キャップ式(コンパクト)蛍光ランプに含まれる水銀が(1バーナーあたり)以下であること:一般照明用≥30Wと<50W:5
2(b)-III その他の蛍光ランプに含まれる水銀で、(1ランプあたり)以下を超えないもの:管径> 17mmの非線形3バンド蛍光ランプ(例:T9)。
2(b)-IV その他の蛍光ランプに含まれる水銀で、(1ランプあたり)以下を超えないもの:その他の一般照明用および特殊用途のランプ(例:無電極ランプ
4(c)-I 一般照明用のその他の高圧ナトリウム(蒸気)ランプに含まれる水銀で以下を超えないもの(バーナーあたり):P ≤ 155 W
4(c)-II 一般照明用のその他の高圧ナトリウム(蒸気)ランプに含まれる水銀で以下を超えないもの(バーナーあたり):155 W < P ≤ 405 W
4(c)-III 一般照明用のその他の高圧ナトリウム(蒸気)ランプに含まれる水銀で以下を超えないもの(バーナーあたり):P > 405 W
4(e) メタルハライドランプ(MH)に含まれる水銀
5(b) 蛍光管のガラスに含まれる鉛で、重量比0.2%を超えないもの。
6(a)-I 合金成分として、機械加工用鋼、亜鉛メッキ鋼に含まれる重量比0.35%までの鉛、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼部品に含まれる重量比0.2%までの鉛。
6(b)-II 機械加工用アルミニウムの合金元素として、鉛の含有量が最大で0.4重量パーセント
6(c) 重量比4%までの鉛を含む銅合金。
7(a) 高融点はんだに含まれる鉛(鉛を85wt%以上含む鉛系合金
7(c)-I 以外のガラスまたはセラミックに鉛を含有する電気・電子部品。コンデンサーの誘電体セラミック(ピエゾエルなど)。
7(c)-II 定格電圧AC125VまたはDC250V以上のコンデンサーの誘電体セラミック中の鉛
15(a) 集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間の電気的接続を完了するためのはんだに含まれる鉛
IV-17 携帯型救急除細動器のはんだに含まれる鉛。

チャイナRoHS

電子情報製品汚染管理法(通称:中国版RoHS)の第4節(総則)には、「生産における部品として使用するために購入した電子情報製品については、供給者が提供する製品にマーキングを行わなくても構わない」と記載されています。モレックスは、生産に使用される部品(コネクターおよび小型アセンブリ)のサプライヤーとして、セクション4に従って法律を遵守するため、製品に表示を行う予定はありません。しかし、同法第4条には次のように記されています。「ただし、供給者は購入者に対して、(完成品の)マーキングに必要なすべての情報を提供しなければならない」。

そのため、モレックスはその情報を当社のウェブサイトから簡単にアクセスできるようにします。関連情報の伝達を容易にするために、モレックスは中国版RoHSのパッケージ/ラベルロゴの使用を適応させました。記号と関連する説明は下表に記載されています:

シンボル 説明
    このラベルが表示されている部品は、中国版 RoHS 法で規定された閾値以上の制限された毒性物質および有害物質を含んでいないことを示します。その物質と閾値、

鉛(Pb):0.1%(または1000ppm)
水銀:0.1%(または1000ppm)
六価クロム(Cr+6):0.1%(または1000ppm)
ポリ臭化ビフェニル(PBB):0.1%(または1000ppm)
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE):0.1%(または1000ppm)
カドミウム:0.01%(または100ppm)
  このラベルは、この部品が所定の閾値以上の制限された毒性物質および有害物質を1つ以上含むことを示します。
シンボルなし 記号が表示されない場合は、部品が法規制から除外されているか(例:ハンドヘルド圧着工具)、まだレビューされていないことを示します。

REACH情報

REACH SVHCの定義
規則(EC)No 1907/2006(REACH) の第33条(1)に従い、第57条の基準を満たし、第59条(1)に従って特定された物質を0.1重量%を超える濃度で含む成形品の供給者は、成形品の受領者に、供給者が入手できる、最低限その物質の名称を含む成形品の安全な使用を可能にする十分な情報を提供しなければなりません。
非含有 - REACH SVHC 決定1(改訂日)2による。 本製品は、規則 (EC) No 1907/2006 (REACH)の第59条 (1, 10)の示された改訂日に従って候補リストに含まれる物質を、0.1重量%を超える濃度で含んでいない。
含有量 - REACH SVHC 決定1(改訂日)2による。 この製品は、規則 (EC) No 1907/2006 (REACH)の第59条 (1, 10)の示された改訂日に従い、候補リストに含まれるリスト物質を0.1重量%以上の濃度で含有しています。
未レビュー SVHCの含有量については未確認です。

ProductCompliance@molex.comまでお問い合わせください
顧客 部品にお客様指定の部品が含まれている

1ECHAによる候補リスト組み入れの決定(例:ED/79/2015)の文書改訂。

2最新の収録日(例:2015年12月17日)

 

Molex.comのREACH情報はどこで見つけることができますか?

REACH情報は、部品詳細ページに表示されます。品番データシートへのアクセスは、パーツサーチやファセット検索ツールを使って特定のパーツにドリルダウンするか、画面上部の検索ボックスに品番を直接入力することで行うことができます。

部品の詳細ページでは、REACH情報はページ下部の「Product Compliance」セクションに記載されています。下にスクロールするか、画面左側のメニューをご利用ください。


低ハロゲン情報

低ハロゲン
モレックスの低ハロゲンの標準的な定義は以下の通りです:
  • 臭素は均質材料あたり900ppm以下
  • 塩素が均質な材料あたり900ppm未満
  • 臭素と塩素の合計が、均質材料あたり1500ppm未満

この定義により、モレックスは、低ハロゲン(またはハロゲンフリー)の顧客および業界の定義の大部分を満たすことができます。

ローハロゲンステータス:
低ハロゲン
製品に記載されている最大濃度を超える物質は含まれていません。値で表示されます。
ローハロゲンステータス:
低ハロゲンではない
製品に記載されている最大濃度を超える物質が少なくとも1つ含まれている。値で表示されます。
ローハロゲンステータス:
未レビュー
この製品は、まだ低ハロゲン化に関するレビューが行われていません。

お問い合わせは、2ProductCompliance@molex.comまでお願いします。
顧客 部品にお客様指定の部品が含まれている

Molex.comの低ハロゲン情報はどこで見つけることができますか?

ハロゲン情報は部品詳細ページに表示されます。品番データシートへのアクセスは、パーツサーチやファセット検索ツールを使って特定のパーツにドリルダウンするか、画面上部の検索ボックスに品番を直接入力することで行うことができます。

部品詳細ページでは、低ハロゲン情報はページ下部の「製品コンプライアンス」セクションに記載されています。下にスクロールするか、画面左側のメニューをご利用ください。