跳至主要内容

产品环境合规信息

RoHS 信息

常见问题:

  • 如何在 molex.com 上找到 RoHS 零件信息?
  • 在何处可以找到 RoHS 合格证书?
  • Molex莫仕对中国 RoHS 的立场是什么?
  • 在零件详情页面,欧盟和中国 RoHS 指令的值和符号是什么意思?

如何在 Molex.com 上找到 RoHS 信息?

Molex莫仕在 molex.com 上提供每个零件编号欧盟和中国 RoHS 状态。 如果您知道您的零件编号,只需将其输入到屏幕顶部的搜索框中,即可找到零件详细信息页。如果您正在搜索零件但并不知道零件号,请在找到零件号数据表之前继续搜索。“RoHS 状态”在我们的属性搜索中也是一个可搜索字段。

Molex莫仕在页面的“产品合规”部分显示 RoHS 状态。 在左侧菜单或向下滚动有一个链接。

在何处可以找到 RoHS 合格证书?

Molex莫仕在 Molex.com 上提供每个 Molex莫仕零件编号的 RoHS 合格证书 (CoC)。  此 CoC 包含所选零件的最新 RoHS 状态。  有两种(2)方式可以获得 CoC:

单个零件号:  在屏幕顶部的搜索框中输入零件号,或使用我们的属性搜索搜出零件号数据表。  Molex莫仕在页面的“产品合规”部分显示 RoHS 合格证书。  您可以向下滚动或使用左侧菜单中的选项。  该文档适用于选定的零件号。

多个零件号:  如果您要搜索电子数据表中列出的多个 Molex莫仕零件号,我们还将允许您基于您上传至我们网站的零件号列表,生成您自己的单个 CoC PDF。
单击此处以访问我们的多个零件 RoHS 合格证书上传工具

EU ELV

未评审 欧盟 ELV 合规要求适用于该零件,但尚无状态。如需更多信息,请发电子邮件至 Product.compliance@molex.com 获取支持。
符合 ELV

零件符合 ELV = 欧洲报废车辆,2000/53/EC。产品中不含超出以下最大浓度值的任何限用物质:

物质

最多浓度值

铅 (Pb) 0.1%(或 1000 ppm)
汞 (Hg)
六价铬 (Cr+6)
镉 (Cd) 0.01%(或 100 ppm)

不符合 ELV 零件不符合 EU ELV。零件可能含铅或其他不符物质。
ELV 合规性无关 欧盟 ELV 合规要求不适用于该零件。

无须符合 ELV

根据 EU ELV 指令,产品包含一种或多种超出规定浓度值的限用物质,但仍符合标准,因为属于豁免范畴(例如,应用于 Molex莫仕产品的典型豁免:铜合金中的铅。) 请查看下面的豁免清单。

ELV 豁免

豁免 说明
1(a) 作为钢(包括镀锌钢)中的一种合金元素的铅,此种钢按重量计算含铅量可达 0.35%。
10(a) 电子陶瓷或玻璃元件中的铅(灯泡中的玻璃和火花塞的釉料除外)
2(c) 按重量计算含铅量不超过 0.4% 的铝
3 含铅重量不超过 4% 的铜合金

欧盟 RoHS 指令

未评审 尚未对零件的欧盟 RoHS 指令状态进行评审。如需更多信息,请发电子邮件至 Product.compliance@molex.com 获取支持。
符合 RoHS 标准 零件符合欧盟 RoHS 指令。

 

  • 欧盟 RoHS 指令代表限制使用某些有害物质(电气和电子设备中) ,2011/65/EU 指令及其修正案。根据指令 EU 2015/863,添加了四种邻苯二甲酸酯进行限制。

产品中不含超出以下最大浓度值的任何限用物质:
物质 最多浓度值
铅 (Pb)* 0.1%(或 1000 ppm)
汞 (Hg)
六价铬 (Cr+6)
多溴联苯 (PBB)
多溴二苯醚 (PBDE)
Bis(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯(DEHP)
酞酸丁苄酯(BBP)
酞酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
镉 (Cd) 0.01%(或 100 ppm)

* 参见 RoHS 合规及豁免
不符合 RoHS 零件不符合欧盟 RoHS 指令。零件可能含铅或其他不符物质。
RoHS 合规性无关 超出欧盟 RoHS 指令范围的零件(如太空、军事、汽车)
RoHS 合规及豁免 根据欧盟 RoHS 指令,产品包含一种或多种超出规定浓度值的限用物质,但仍符合标准,因为属于豁免范畴(例如,应用于 Molex莫仕产品的典型豁免:铜合金中的铅。) 铅作为一种合金元素,在铜合金中的最高许可含量为 4.0% (40,000 ppm)、在钢中为 0.35%(3,500 ppm)、在铝合金中为 0.40%(4,000 ppm)。请查看下面的豁免清单。

欧盟 RoHS 指令豁免

豁免 说明
1(a) 单盖(紧凑型)荧光灯中的汞含量不超过(每个燃烧器):一般照明用途 < 30w:5 毫克
1(b) 单盖(紧凑型)荧光灯中的汞含量不超过(每个燃烧器):一般照明用途 ≥ 30 W 和 < 50 W:5
2(b)-III 其他荧光灯中的汞含量不超过(每盏灯):非线性三波段荧光粉灯,管径 > 17 mm (例如 T9)
2(b)-IV 其他荧光灯中的汞含量不超过(每盏灯):其他一般照明和特殊用途的灯(如感应灯)
4(c)-I 一般照明用途的其他高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每个燃烧器):P ≤ 155 W
4(c)-II 一般照明用途的其他高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每个燃烧器):155 W < P ≤ 405 W
4(c)-III 一般照明用途的其他高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每个燃烧器):P > 405 W
4(e) 金属卤化物灯中的汞(MH)
5(b) 萤光管玻璃中的铅含量按重量计算不超过 0.2%
6(a)-I 在加工用钢和镀锌钢中作为合金元素的铅,按重量含铅量不超过 0.35%;在批量热镀锌钢构件中按重量含铅量不超过 0.2%
6(b)-II 铅作为加工用铝中的一种合金元素,其铅含量按重量计算不超过 0.4%
6(c) 含铅重量不超过 4% 的铜合金。
7(a) 高熔点型焊料中的铅(含铅 85% 或以上的铅基合金)
7(c)-I 在玻璃或陶瓷中含铅的电气和电子元件,电容器中的介电陶瓷除外,例如压电陶瓷。
7(c)-II 额定电压为交流 125V 或直流 250V 或更高的电容器介电陶瓷中的铅
15(a) 在集成电路翻转芯片封装中完成半导体模具和载体之间可行电连接的焊料中的铅
IV-17 便携式紧急除纤颤器中焊料中的铅。

中国 RoHS 指令

《电子信息产品污染控制管理办法》(通常被称为“中国 RoHS 指令” )第 4 条(通则)规定: “对于采购用于生产部件的电子信息产品,供应商可以不对所提供的产品进行标识。” 作为生产中使用的组件(连接器和小型组件)的供应商,Molex莫仕将遵守第 4 条的法律,因此没有计划在产品上提供标签。然而,该法律的第 4 条又规定: “但是,供应商必须向采购方提供[成品]贴标所需的所有信息。”

为此,Molex莫仕将通过网站发布这些信息,以便采购方轻松获取。为方便传输相关信息,Molex莫仕已对中国 RoHS 包装/标签的用法进行了调整。 符号和相关描述信息包含在下表中:

符号 说明
    显示此标签的零件不包含任何超出中国 RoHS 法规规定限值的有毒有害物质。相关物质及其限值为:

铅(Pb):0.1%(或 1000 ppm)
汞:0.1%(或 1000 ppm)
六价铬(Cr+6):0.1%(或 1000 ppm)
多溴化联苯(PBB):0.1%(或 1000 ppm)
多溴二苯醚 (PBDE):0.1%(或 1000 ppm)
镉:0.01% (或 100 ppm)
  此标签表示,零件包含一种或多种超出规定限值的有毒有害物质。
无符号 如果未显示符号,则表示该零件已被立法排除(例如,手持式压接工具)或尚未审查。

REACH 信息

REACH SVHC 定义
根据法规(EC) No 1907/2006 ("REACH")第 33(1) 条,任何含有符合第 57 条标准并根据第 59(1) 条确定的物质(其浓度按重量计算超过 0.1%)的物品供应商应向物品的接收者提供供应商可获得的充分信息,以允许安全使用该物品,至少包括该物质的名称。
非包含 – 根据REACH SVHC 决定1(修订日期)2 根据法规(EC) No 1907/2006 ("REACH") 第 59(1,10)条的指定修订日期,该品不包含任何浓度超过 0.1% 重量的候选清单中的物质。
包含 – 根据 REACH SVHC 决定1(修订日期)2 根据法规(EC) No 1907/2006 ("REACH") 第 59(1,10)条的指定修订日期,该物品含有列入候选清单的所列物质,其重量比浓度高于 0.1%。
尚未评估 产品尚未进行 SVHC 含量评估。

如需更多信息,请联系 ProductCompliance@molex.com
客户 产品包含客户指定的组件

1ECHA 决定纳入候选名单的文件修订(例如,ED/79/2015)。

2最近纳入日期(例如,2015 年 12 月 17 日)。

 

我在 Molex.com 上哪里可以找到 REACH 信息?

产品详情页面显示 REACH 信息。 获取产品编号数据表:可以通过使用我们的产品搜索和 facet 搜索工具来深入到特定的产品,或者直接在屏幕顶部的搜索框中输入产品编号。

在产品详细信息页面上,REACH 信息位于页面下方的“产品符合性”部分。 您可以向下滚动或使用屏幕左侧的菜单。


低卤素信息

低卤素
Molex莫仕对低卤素的标准定义是:
  • 每种均质材料的溴含量低于 900 ppm
  • 每种均质材料的氯含量少于 900 ppm
  • 每种均质材料中溴和氯含量的总和小于 1500 ppm

这一定义使 Molex莫仕能够满足绝大多数客户和行业对“低卤素”(或“无卤素”)的定义。

低卤素状态:
低卤素
产品不含有超过所列最大浓度值的物质。
低卤素状态:
非低卤素
产品含有至少一种高于所列最高浓度值的物质。
低卤素状态:
尚未评估
产品尚未进行低卤素状态审查。

如需更多信息,请联系 ProductCompliance@molex.com
客户 产品包含客户指定的组件

我在 Molex.com 上哪里可以找到低卤素信息?

产品详情页面显示低卤信息。 获取产品编号数据表:可以通过使用我们的产品搜索和 facet 搜索工具来深入到特定的产品,或者直接在屏幕顶部的搜索框中输入产品编号。

在产品详细信息页面上,低卤素信息位于页面下方的“产品符合性”部分。 您可以向下滚动或使用屏幕左侧的菜单。