| 电流: | 间距: | 电路数: |
|---|---|---|
| 1.5A 如要了解更高等级,请联系 Molex 莫仕 | 0.80 毫米 (HSAutoLink) 1.27 毫米 (HSAutoLink II) | 4 - 5 (HSAutoLink) 6、12 (HSAutoLink II) |
产品亮点
产品
特性和优点
护盖和锁拴标准
连接器坚固耐用,符合 USCAR 要求
使用标准 Molex莫仕汽车和 USB 连接器元件:
提供简单易用的装配流程
灵活、可扩展的产品系列,数据速率高达 5 Gbps。
有 6 和 12 电路可供选择:
可实现组合链接
全长度电缆屏蔽:
更优越的信号性能和更少的电磁干扰 (EMI)
系统采用久经验证的 Molex莫仕LFH 端子接口,专为需要高可靠性和高速信号性能的高密度引脚信号应用而设计:
实现差分信号高带宽,使用寿命更长,接触电阻稳定
插头设计有完整的防护屏蔽罩。直角插座头后侧(焊接面)特有封闭屏蔽:
提供稳定性并保证信号完整性
总览
“连接车辆”行业已经历车载相机、数字高分辨率显示屏和 24 位彩色图像的迅速推广。这导致普通汽车和商用车辆的带宽需求急剧增加。下一代 HSAutoLink 互连系统通过提供具有成本竞争力且数据传输率高达 13.5 Gbps 的密封式稳健系统,满足这些日益增长的需求。HSAutoLink 互连系统支持 LVDS(每通道 8 Gbps – 4 GHz)、USB 2.0、USB 3.1 (5 Gbps)、DisplayPort、FDP-LInk4 (13.5 Gbps) 等多种高速通信协议,提供的带宽足以支持普通汽车和商用车辆行业的先进信息娱乐、远程信息处理和相机设备。
按行业划分的应用
汽车:
汽车
商用车辆:
ATV
卡车
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些常见的用途。