| 電流: | ピッチ: | 回路: |
|---|---|---|
| 1.5A 高電流の製品についてはモレックスに連絡してください | 0.80mm(HSAutoLink) 1.27mm (HSAutoLink II) | 4 - 5 (HSAutoLink) 6、12 (HSAutoLink II) |
製品のハイライト
製品
特徴と利点
規格のシュラウドとラッチ:
堅牢なコネクターはUSCARの要件を満たします
標準的なモレックスオートモーティブ用およびUSBコネクター部品が使用されています。
使いやすさと簡単な組み立てプロセスを提供
柔軟で拡張性のある製品ファミリーで、データレートは最大5 Gbpsまで。
6および12回路で利用可能:
組み合わせたリンクが可能
フルレングス ケーブル シールディング:
優れたシグナル性能と低減された電磁干渉(EMI)
高信頼性と高速シグナル性能が求められる高ピン数シグナルアプリケーション用に設計された実績のある、モレックス LFHターミナルインターフェースを使用したシステムです。
高差動シグナル帯域幅の促進、延長されたサイクル寿命、および安定した接触抵抗
完全に保護されたシールドケースを備えたプラグ。背面(はんだ付け側)の直角ヘッダーは、閉じたシールドが特徴です。
堅牢性を提供し、シグナルインテグリティを保証します
概要
"コネクテッド・ビークル(つながる車両)"業界では、車載カメラ、デジタル高解像度ディスプレイ、24ビットカラーイメージが急速に普及しています。これにより、オートモーティブおよび商用車の帯域幅要件が急激に増加しました。次世代のHSAutoLink相互接続システムは、データレートが最大13.5 Gbpsまで対応可能な堅牢で防水されたコスト競争力のあるシステムを提供することで、これらの要求を満たしています。高速通信プロトコル(LVDS(8 Gbps - 4 GHz/レーン)、USB 2.0、USB 3.1(5Gbps)、DisplayPort、FDP-LInk4(13.5Gbps)など)に対応したHSAutoLinkインターコネクトシステムは、オートモーティブおよび商用車業界の先進的なインフォテインメント、テレマティクス、カメラデバイスをサポートするための帯域幅を有しています。
産業別アプリケーション
オートモーティブ:
オートモーティブ
商用車:
ATV(全地形対応車)
トラック
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。