メインコンテンツにスキップ

自動車用PCB/電線コネクター

パワートレインの電動化の拡大、先進の運転支援システム、そして新たなゾナルパラダイムにより、明日のための車両技術が今日も進化しています。その結果、コンパクトなアーキテクチャ内のスペースを競って、高度に相互関連したネットワークの専用ケーブルとコネクターが存在しています。

モレックスは、先見の明を持つエンジニアに、MX150やDuraClik製品ファミリーのような革新的な自動車用プリント基板(PCB)および電線コネクターの幅広い高性能製品を提供しています。これらは、過酷な条件で信頼性の高い性能を発揮しながら、最新の業界規格やアプリケーション(センサー、カメラ、LiDARなど)をシームレスにサポートするために精密に設計されています。  

製品


Compactusコネクター

Compactus防水型ハイブリッドコネクターは、堅牢で高密度な車載用コネクターで、小さなスペースにより高い給電およびシグナル伝送能力を収めることができます。

画像
端子サイズ: IP等級: 回路: 電圧(最大):
0.50mm、1.20mm、2.80mmIP69K等級のグロメットシールヘッダー: 128、146、186
リセプタクル: 48、66、72、80、114
250V

CMC/CMXコネクター

より多くのコントローラーを必要とする市場のニーズに応え、ハイブリッド、高密度、防水コネクターのCMC/CMX製品ファミリーは、過酷な環境に対応する高性能を提供し、EVや次世代車両アーキテクチャへの移行をサポートします。

画像
端子サイズ: IP等級: 回路: 定格電流(最大):
0.64mm、1.50mm、2.80mmIPX7、IPX9K
24~120最大21.0A

ConnTAK50コネクター

多機能な1.80mmピッチのConnTAK50コネクターシステムは、Arbeitskreis (AK)インターフェースを採用し、単列および2列バージョンがあり、小型パッケージで2種類の構成が利用可能です。これにより、設計の柔軟性とスペース制約への対応が可能です。

ピッチ: インターフェース: 仕様: 回路:
1.80mmArbeitskreis (AK)
LV 214、GMW 3191、およびUSCAR2~22

DuraClikコネクター

モレックスのDuraClik 2.00mmピッチの電線対基板用コネクターは、端子リテーナーオプション付きで、高い防振性が必要なアプリケーションに安定した嵌合と高いPCB保持力を提供します。

ピッチ: 定格電流(最大): 維持力: 回路:
2.00mm3.0A100N 保持力(頑丈版)2~15

H-DAC 64コネクター

H-DAC 64単列および2列コネクターシステムは、非防水アプリケーションに対して省スペースで柔軟なオプションを提供します。

端子サイズ: 定格電流
(最大):
仕様: 回路:
0.64mm7.0A(2列)USCARクラス23~6(単列)
6~20(2列)

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブル

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブルソリューションは、接続された車両用に20 GHzのデータ速度を提供し、最新のレーダー、カメラ、LiDAR、センサー用途をサポートします。

ケーブル: データ速度: ラッチ/CPA:
26 AWG 50オーム同軸ケーブル
RG174またはRTK031電線に終了
20GHzUSCARまたはLV214の仕様を満たす

HSAutoLinkコネクター

HSAutoLinkインターコネクトシステムは、モレックスの高速ケーブル技術の製造における専門知識を活用し、"コネクテッド・ビークル(つながる車両)"(車両間通信、インフォテインメント、テレマティクス)の新興分野のニーズに適応します。

ピッチ: データ速度: IP等級: プロトコル:
0.80mm、1.27mm最大13.0 GbpsIP67、IP69Kさまざまなプロトコルに対応

Mini50コネクター

従来のUSCAR 0.64mmコネクターに比べて50%のスペース節約を実現する、防水または非防水のMini50単列および2列リセプタクルを使用して、内部輸送車両環境でより多くの低電流電気回路に適合するように、より小型の端子を備えています。

端子サイズ:

IP等級:

仕様: 回路:
0.50mmIP67、IP69K
(防水版)
USCAR-2およびGMW3191に準拠しています。4~38

Mizuコネクター

厳しい環境の自動車関連および非自動車関連のアプリケーションのニーズを満たすよう設計されたモレックスのMizu防水コネクターは、耐振動性と埃や水に対する優れた保護性能を備えています。

ピッチ: 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.50mm、
5.00mm
3.0A20~22 AWG250V圧着またはコンプレッション

MX123コネクター

輸送用パワートレインアプリケーション向けに設計されたMX123防水接続システムは、高振動のフード下環境で信頼性の高い接続が必要な場合に、業界最小のパッケージサイズで頑丈な完全防水インターフェースを提供します。

ピッチ: IP等級:

定格電流(最大):

仕様:
2.54mmIP67、IP68、IP69k11.0A、25.0AGMW3191に準拠

MX150コネクター

現場で実証済みのMX150防水および非防水型コネクターシステムは、USCARインターフェース、優れた動作温度、最大22.0Aの定格電流を提供し、コンパクトな自動車および商用車アプリケーションをサポートします。

端子サイズ:

仕様:

定格電流(最大): 回路:
1.50mmUSCAR-20(FCLT)/USCAR-2 Rev 4に準拠
USCAR-21/GMW3191
最大22.0A2~20

MX64コネクター

OEM承認およびUSCAR準拠のコンパクトなMX64防水コネクターは、さまざまなLEDモジュールとシームレスに接続できるバージョンを含む、耐久性のある自動車用アプリケーションの安全な嵌合を提供する機能を備えています。

端子サイズ: IP等級: 仕様: 回路:
0.64mmIP67、IP68、IP69KUSCAR準拠2~8

MX-DaSHコネクター

MX-DaSHハイブリッドインラインおよび電線対基板用コネクターは、従来の電力とシグナルを高速データと組み合わせた1つのコネクターシステムで、信頼性の高いデータ伝送が必要なさまざまな自動車用アプリケーションに対してコンパクトな接続ソリューションを提供します。

画像
端子サイズ:

回路サイズ:

インターフェース:
1.20mm、2.80mm
31+1、22+1、15+1カスタムと業界標準

 

MXP120コネクターシステム

高性能で電線対電線接続が可能なコンパクトなMXP120 1.20mm自動車用防水接続システムは、過酷な環境やスペース制約のあるデザインに最適で、安全性、車体電子機器、パワートレインアプリケーションに対応しています。

端子サイズ:

IP等級:

仕様:
1.20mm
IPX8AK、GMW3191

 

Stac64 コネクター

スタッカブル接続システムは、シングルポケットおよびマルチポケットPCBソリューションを提供し、さまざまな回路サイズで展開、カスタムツールを完全に排除することで市場投入までの時間を大幅に短縮します。メス型のコネクターは、業界唯一の圧力作動設計を特長としています。

ピッチ:

回路サイズ:

定格電流(最大):
2.30mm~5.25mm
8~80最大30.0A

 

stAK50h コネクター

業界で承認された端子設計を活用するstAK50h接続システムは、非防水ハイブリッドヘッダーとリセプタクルを提供し、小さなフットプリントでシグナルとイーサネットの両方の接続を提供します。

端子サイズ:

回路サイズ:

定格電流(最大):
リセプタクル:
0.50mm、1.20mm、2.80mm
12~109端子サイズに基づく:
0.50mmのための5.0A
1.20mmのための12.0A
2.80mmのための30.0A