オートモーティブ市場のニーズがより複雑なエコシステムに進化し、スペース要件が厳しくなるにつれて、お客様はコネクター/ケーブルハウジングの構成や複数の同軸ケーブルタイプを最大限に活用し、電気性能を最大化する必要があります。
HFMは、非防水、防水、インラインコネクター、および直角および垂直PCBプラグおよびプラグジャックで利用できるため、お客様に設計の柔軟性を提供します。4ポートHFMソリューションは、PCBのフロントエッジで最大48%のPCBフットプリントを削減します。
*HFMはRosenbergerの登録商標です。