メインコンテンツにスキップ

コネクター

オートモーティブの接続性

オートモーティブ用コネクターは、絶え間ない振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。モレックスは、電気自動車、車内通信、乗客の安全性、環境持続可能性、車両センシング、自動運転など、急速に進化する業界の変化において、お客様が適切に対応できるよう支援します。これは、機能性を向上させ、データ速度を加速し、狭いスペースでの作業を可能にする先進的なオートモーティブ接続ソリューションを提供することによって実現されます。

製品


自動車用PCB/ワイヤーコネクター

モレックスは、先進的なエンジニアに、高性能な自動車用プリント基板(PCB)およびワイヤーコネクターの幅広い製品群を提供しています。これには、革新的なMX150およびDuraClik製品ファミリーが含まれており、最も過酷な条件での堅牢で信頼性のある性能を提供するように精密に設計されています。また、センサー、カメラ、LiDARなどの最新の業界規格およびアプリケーションをシームレスにサポートしています。

FAKRAカメラ・バックシェル・アセンブリー

先進運転支援システム(ADAS)や自動運転機能が一般的になるにつれて、モレックス・カメラ・バックシェル・アセンブリー・ソリューションは、今日の自動車メーカーが求める高品質で信頼性のあるカメラ接続を備えた高性能ADASカメラを提供します。

車両センサーソリューション

あなたの自動車は何を聴いていますか?
あなたの自動車は何を感じていますか?


モレックスのセンサーは、自動車メーカーがより安全で楽しい運転体験の新時代を切り開くための能力を提供します。

USBハブと充電器

車にスマートデバイスを統合するためのUSBハブは、電力供給だけでなく、スマートデバイスから車のインフォテインメントシステムへの高速USB 3.1データ転送も可能にします。モレックス USBハブと充電器ソリューションは、目立たない堅牢な設計で、自動車の基準に従ってコンスーマ向けアダプターに対応して作られています。

画像

ボルフィニティ・セル接触システム

ボルフィニティ・セル接触システムは、信頼性が高く簡単に実装できるインターフェースソリューションを提供し、電気自動車のバッテリーモジュール内の制御基板にセルを接続することができます。これにより、デイジーチェーン式のワイヤーが不要になります。

資料


    パンフレット(PDF)


    ケーススタディ


    製品概要(PDF)


    製品リファレンスガイド(PDF)


    技術資料(PDF)


    ホワイトペーパー(PDF)