| 端子尺寸: | IP 等级: | 电路数: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 0.50 毫米、1.00 毫米、2.80 毫米 | IP69K 等级套管密封 | 插座头:128、146、186 插座:48、66、72、80、114 | 250V |
产品
| 端子尺寸: | IP 等级: | 电路数: | 电流额定值(最大): |
|---|---|---|---|
| 0.64 毫米、1.50 毫米、2.80 毫米 | IPX7、IPX9K | 24 至 120 | 高达 21.0A |
| 间距: | 接口: | 规格: | 电路数: |
|---|---|---|---|
| 1.80mm | Arbeitskreis (AK) | LV 214、GMW 3,191 和 USCAR | 2 至 22 |
| 间距: | 电流额定值(最大): | 保持力: | 电路数: |
|---|---|---|---|
| 2.00 毫米 | 3.0A | 100N 保持力(坚固型) | 2 至 15 |
| 端子尺寸: | 电流额定值 (最大值): | 规格: | 电路数: |
|---|---|---|---|
| 0.64 毫米 | 7.0A(双排) | USCAR 2 类 | 3 至 6(单排) 6 至 20(双排) |
| 电缆: | 数据速度: | 锁拴功能/CPA: |
|---|---|---|
| 26 AWG 50 欧姆同轴电缆 端接至 RG174 或 RTK031 线缆 | 20 GHz | 符合 USCAR 或 LV214 规范 |
| 间距: | 数据速度: | IP 等级: | 协议: |
|---|---|---|---|
| 0.80 毫米、1.27 毫米 | 高达 13.0 Gbps | IP67、IP69K | 支持各种协议 |
| 端子尺寸: | IP 等级: | 规格: | 电路数: |
|---|---|---|---|
| 0.50 毫米 | IP67、IP69K (密封版) | 符合 USCAR-2、GMW3191 | 4 至 38 |
| 间距: | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 毫米, 5.00 毫米 | 3.0 A | 20 AWG - 22 AWG | 250V | 压接或压缩 |
| 间距: | IP 等级: | 电流额定值(最大): | 规格: |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | IP67、IP68 和 IP69k | 11.0A、25.0A | 符合 GMW3191 |
| 端子尺寸: | 规格: | 电流额定值(最大): | 电路数: |
|---|---|---|---|
| 1.50 毫米 | 符合 USCAR-20 (FCLT)/USCAR-2 Rev 4/ USCAR-21/GMW3191 | 高达 22.0A | 2 至 20 |
| 端子尺寸: | IP 等级: | 规格: | 电路数: |
|---|---|---|---|
| 0.64 毫米 | IP67、IP68、IP69K | 符合 USCAR | 2 至 8 |
| 端子尺寸: | 电路尺寸: | 接口: |
|---|---|---|
| 1.20 毫米、2.80 毫米 | 31+1、22+1、15+1 | 定制和行业标准 |
| 端子尺寸: | IP 等级: | 规格: |
|---|---|---|
| 1.20 mm | IPX8 | AK、GMW3191 |
| 间距: | 电路尺寸: | 电流额定值(最大): |
|---|---|---|
| 2.30 毫米至 5.25 毫米 | 8 至 80 | 高达 30.0A |
| 端子尺寸: | 电路尺寸: | 电流额定值(最大): |
|---|---|---|
| 插座: 0.50 毫米、1.20 毫米、2.80 毫米 | 12 至 109 | 基于端子尺寸: 5.0A 为 0.50 毫米 12.0A 为 1.20 毫米 30.0A 为 2.80 毫米 |