跳至主要内容
图片

Compactus 连接器

Compactus 密封混合连接器是坚固、高密度的汽车级连接器,使制造商能够在狭小的空间内实现更强的供电和信号传输能力。

产品亮点


密封:锁定:工作温度:
IP69K 等级套管密封预先锁定独立次级锁闩 (ISL)-40 至 +120℃

特性和优点


坚固、可靠、IP69K 级别密封连接,适合汽车发动机空间和其他恶劣环境中的高震动应用

Compactus 系统结合了出众的电气性能、坚固耐用和微型化方面的提升,提供了一种适合各种应用、节省空间、灵活的连接解决方案。

图片

广泛的设计灵活性 - 一个通用连接器

插座头提供了 128、146 和 186 回路,插座提供了 48、66、72、80 和 114 回路,在保留通用连接器的同时提供了一系列系统设计选择。 

0.50 毫米端子系统
与传统 0.64 毫米产品相比可减少 20% 的接口面积

一个连接器提供三种端子尺寸(0.50 毫米、1.00 毫米和 2.80 毫米)
可以更加高效地传输低、中、高电流

提供三种插座头尺寸(128、146 和 186 回路)和五种插座尺寸(48、66、72、80 和 114 回路)
提供模块化和设计灵活性的各种组合

 

针对高密度、空间受限的应用优化的端子设计

Compactus 系统专为现代汽车和其他需要坚固密封式连接器的应用而设计,通过紧凑的 0.50 毫米端子优化了有限的空间,所占用的接口空间较 0.64 毫米的旧式设计最多可减少 20%。

短线和长线压平盖罩选件
在空间受限的应用中缩小间隙和优化空间利用

专为细线设计
有助于减重,进而可以降低排放

耐热性、密封性、耐振动性能
在恶劣的发动机环境中实现高性能

左右灵活电缆插座方向
提供设计灵活性,可安装到非常紧密的发动机空间中

线束方向
• 可用于所有插座组合的背靠背单向插配。
• 组合没有特定的插配顺序,车辆线束的电缆插座方向十分灵活。

总览


为了满足市场对更多功能和连接性的需求,汽车和商用车制造商需要将各种电子元件安装到越来越小的空间中。为此,Molex 莫仕设计出了 Compactus 密封混合连接器。该连接器系统在紧凑的插座中实现了更高的电路密度。

单一尺寸并不能适用于所有情况。通常,连接器产品线提供的尺寸选择非常有限,或者完全没有选择。购买不同的连接器产品线会让采购流程变得复杂。Compactus 密封混合连接器产品线包括三种不同电路尺寸的插座头,为一系列应用设计提供了灵活性。

不同应用所需的电流和数据传输率各异。因此,运输客户通常需要多种电线尺寸选择。Compactus 密封混合连接器在一个连接器中提供了三种端子选择:0.50 毫米、1.00 毫米和 2.80 毫米。

汽车和商用车工程师需要灵活的设计,以便在发动机舱配置中走线。Compactus 密封混合连接器提供左右线出口以及长线和短线压平盖罩,从而能够灵活地在狭小位置布线。

按行业划分的应用


汽车:

发动机控制单元 (ECU) 模块
电机控制单元 (MCU) 模块
底盘控制单元模块 
电池组
传输控制器
悬架控制器
电控驻车制动器
混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 逆变器
车身电子
照明控制系统
接线盒/保险丝盒
自动门

商用车辆:

车辆控制单元 (VCU) 模块
门控制单元 (DCU) 模块
建筑/农业机械
摩托车

这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


Compactus 连接器使用什么测试标准?
日本 OEM 标准

开发 Compactus 系统的原因是什么?
Compactus 最初是为日本制造商开发的,作为一种非常紧凑且坚固耐用的 ECU 连接器,其较传统 ECU 连接器占用的空间和封装尺寸更小,受到许多不同地区客户的欢迎。虽然没有获得 USCAR 认证,但 Compactus 已通过同样严格的日本 OEM 测试标准的测试,是一种坚固耐用的解决方案,适合希望在不影响性能和可靠性的情况下节省空间的客户。

Compactus 的主要市场有哪些?
Compactus 在日本市场已经打下了坚实的基础,并已经开始在中国 OEM 市场得到采用,包括区域电子控制单元 (ECU) 和电池组应用。Compactus 尚未在美国或欧洲得到广泛采用,但对于正在寻找更小型、坚固的 I/O ECU 连接器的客户来说,这是一款理想的产品。

资源


    数据表 (PDF)