| 接口: | 电路尺寸: | 配置: |
|---|---|---|
| 定制和行业标准:MX150、Mini50 高速能力:HFM™、-MTD™ | 多个(31+1、22+1、15+1) | 在线、线对板、线对设备 |
产品亮点
特性和优点
总览
随着技术需求的增加,考虑到车辆的空间和重量限制,汽车工程师面临着容纳所需硬件的挑战。以前的设计模型要求为每个车辆功能配备一个单独的 ECU,但由于传感器和其他硬件距离中央计算机较远,因此需要额外的布线和电缆,从而加剧了空间限制并增加了过多的重量。区域架构是一种 E/E 模型,通过合并 ECU,将其放置在车辆周围的区域中,从而解决了空间和重量限制,这反过来又减少了必要的布线和电缆。
随着汽车设计演变为包括区域架构,工程师将需要能够管理多个接口和功能,同时在有限的空间中占用最少空间的连接解决方案。Molex 莫仕开发了一种满足区域架构要求的解决方案。MX-DaSH(14 个连接器合为一体)专为与 ECU 域控制器/计算机的紧凑连接而设计。
按行业划分的应用
汽车:
自主驾驶模块
摄像系统
GPS 设备
网关/交换机模块
高分辨率显示器(4K 显示器)
高速有线网络
传感器设备连接
环视摄像头
商用车辆:
GPS 设备
信息娱乐设备
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。