跳至主要内容

工业电源、安全和电气解决方案

在为工厂供电时,制造公司和工程师需要性能、可靠性和安全性。负责电力基础设施的设计人员和安装人员依赖于能够提供满足当今先进制造生态系统需求的组件的供应商。此外,为满足不同国家和地区标准,要深入了解复杂的监管格局。Molex莫仕提供专业的设计和工程专业知识以及全套技术,以帮助推进工业 4.0。

总览


有效的工厂车间设计意味着对无与伦比的安全性、速度和效率水平的承诺,实现最小的停机时间和最大的生产性能。

创造安全性、维护良好的环境尤为关键,使用最高质量的设备在任何制造设施中都是至关重要的。电力系统需要大量的控制,包括绝缘外壳、紧急停止系统、可靠的断电解决方案、传感器和开关,以保证安装人员和操作人员的安全。由于不同国家和地区的标准不同,与一家可靠的供应商合作至关重要,这家供应商需要能够满足独特的全球需求,同时提供高性能解决方案 

从食品和饮料到汽车生产,电气互连系统必须确保最高等级的生产水平,即使在最恶劣的环境中也能最大限度地降低停机风险。

世界各地的客户都信赖 Molex莫仕为不同行业领域提供创新的电气和电力解决方案,带来无与伦比的质量和可靠性。

特色资源


最恶劣条件下的安全

在为室外应用设计电力系统时,了解安全法规至关重要。来自 Molex莫仕的 Woodhead GFCI 解决方案确保符合最严格的标准,即使在最恶劣的环境中也能提供可靠性。

为电力输送开发新的解决方案

随着当今高科技、大功率设备的发展,客户需要能够高效、有效地分配电力的线对线产品。为此,Molex莫仕开发了一种解决方案,为大电流、高压设备和电网提供连接。

特色产品


无焊端子

图片