手动工具
手动压接工具、插入和拔出工具等。用于小批量使用或现场维修的手动工具,采用散件包装形式。
手动工具
手动压接工具、插入和拔出工具等。用于小批量使用或现场维修的手动工具,采用散件包装形式。
配件
设计符合行业标准的安装和 135.80 毫米(5.346 英寸)的闭合高度。易于设置且方便调整,以确保最佳压接。与大多数行业标准台式压接机和线材处理器兼容,适用于中型压接解决方案。提供机械和气动进给选项。
压接机
用于中型半自动操作的电动、气动、液压和 IDT 压机:
TM-3000 和 TM-4000 电动压接机旨在将各种侧面进给和后侧进给端子有效应用于预剥离的单线或电缆。使用可互换的 Molex莫仕配件和大多数符合行业标准的配件,可实现生产灵活性。
导线剥皮和切割
手动和气动剥线钳和切割器配备了各种电线和电缆,以满足独特应用的需求。
工具支持
手动压接工具、插入和拔出工具等。真人Superior 客户服务让 Molex莫仕脱颖而出。通过支持电子邮件、现场服务或工具评估与我们的行业专家联系,以实现最佳工具性能。
手动工具:低产量用户可从各种卡接模块中进行选择,以安装到常见握把或工作台固定式把手。这些模块可方便地改变,以适应各种连接器形式。通常,这些工具的最高生产速率最高约为每小时 180 个端接,具体视应用而定。
手动压机工具:对于中型生产量而言,Molex莫仕提供各种旨在处理电缆或单线的手工压机工作台工具,以进一步提高生产力。在这类工具中,常见的单线或 IDT 端接的生产速率最高为每小时 180 个或以上端接,具体视应用而定。
全自动机器:针对大批量生产,Molex莫仕提供行业标准的配件工具来提高最终用户的生产率。我们的配件可以用于市场中大部分行业标准的电线处理机。在这类工具中,常见的单线生产速率最高为每小时 3000 个端接,具体视应用而定。
专用机器:Molex莫仕可根据要求提供专用机器以及与 Phoenix/Eagle 系列类似的可选功能。一般来说,这些机器视连接器端接和电线处理的方式而不同。此外,还可实现菊花链和其他连接器定位。