手動工具
ハンドクリンプ工具、挿入・抽出工具など。手動式の低容量用や現場修理用の手動工具で、緩いピースのパッケージ形式があります。
手動工具
ハンドクリンプ工具、挿入・抽出工具など。手動式の低容量用や現場修理用の手動工具で、緩いピースのパッケージ形式があります。
適用器
業界標準の取り付け用に設計され、シャットハイトは135.80mm(5.346インチ)です。簡単に設定し、最適な圧着を確保するための簡単な調整。ほとんどの業界標準のベンチトップ圧着プレスおよびワイヤープロセッサに対応した中規模な圧着ソリューション。機械式および空気圧式の給餌オプションが利用可能です。
クリンププレス
電気、空気圧、油圧、およびIDTプレスは中規模の半自動操作に適しています:
TM-3000およびTM-4000電動圧着プレスは、プリストリップされた離散線またはケーブルに幅広いサイドフィードおよびリアフィード端子を効果的に適用するように設計されています。生産の柔軟性は、交換可能なモレックスアプリケーターとほとんどの業界標準アプリケータを使用して得られます。
ワイヤーのストリッピングとカット
手動および空気圧式のワイヤーストリッパーとカッターは、さまざまなワイヤーとケーブルをあなたの特別な用途に合わせて準備します。
工具サポート
ハンドクリンプ工具、挿入・抽出工具など。手動式優れたカスタマーサービスでモレックスは一歩リードしています。 サポートメール、現地サービス、または工具評価を通じて、業界エキスパートとつながり、最適な工具性能を実現してください。
ハンド工具: 低使用量のユーザーは、共通のピストルまたはベンチマウントホルダーに取り付けるスナップオンモジュールの範囲から選択できます。これらのモジュールは、さまざまなコネクタースタイルに簡単に変更できます。通常、これらの工具は、アプリケーションに応じて、最大約180の終端処理を1時間あたりで生成することができます。
マニュアルプレス工具: 中程度の生産量のために、モレックスはケーブルや個別のワイヤーを処理するために設計されたさまざまなマニュアルプレスベンチツールを提供しており、生産性をさらに向上させます。このカテゴリの工具では、アプリケーションによっては、ディスクリートワイヤーまたはIDT端子の場合、時間あたり最大180回の終端処理が行われることが珍しくありません。
全自動機械: 高容量のために、モレックスは業界標準の圧着・圧接工具を提供して、エンドユーザーの生産性を向上させます。私たちのアプリケーターは、市場でのほとんどの業界標準のワイヤープロセッサで処理されます。このカテゴリの工具では、アプリケーションによっては、1時間あたり最大3000の終端処理が可能な離散ワイヤーが珍しくありません。
特別な機械: モレックスは、Phoenix/Eagleシリーズと同様のオプション機能を備えた特別な機械をリクエストに応じて見積もりすることができます。一般的に、これらの機器は、コネクター終端処理と配線処理がどのように行われるかという方法で異なります。さらに、デイジーチェーンや異なるコネクターの向きも実現できます。