目前正在升级和扩展以支持5G的4G基础设施将包括新的交换技术,以支持超低延迟。这些网络正在大幅扩展,以纳入正在添加的超高频毫米波频谱。这两项附加功能的结合是实现5G提供的优势的基础 - 快速传输和高速数据速率。5G基础设施还将通过部署波束成形天线阵列来利用大规模MIMO技术,以实现卓越的性能。
5G提供商和利益相关者面临着更高频率(超过10GHz)的多重挑战。这些高频信号更容易被树木、墙壁和人等障碍物阻挡。为了克服这个问题,有各种策略可以更有效地传播更高频率的5G信号,包括使用微蜂窝,中继器和传输技术,如波束成形和波束控制。尽管有这些方法,但仍然存在高频信号不可靠或不可用的位置和时间。在这些情况下,智能5G网络将无缝地将传输重定向到备用频率和频段。
5G基础设施将超越手机信号塔,必须深入建筑环境。微蜂窝将用于渗透日益密集的城市基础设施。这些小型发射器将扩展5G使用的更高频率,以到达建筑物内无法到达的设备。这些微蜂窝的普及意味着它们必须无缝融入办公室和校园环境。
所有5G组件,从传输基础设施到最终用途设备,都将面临4G不那么紧迫的挑战。特别是对于传输和天线,设计人员将面临以下挑战:
将高频天线阵列整合到产品设计中
为5G中典型的高频寻找最佳的连接器和互连方法
了解 5G 设备中实现最佳射频和天线性能的最佳材料和封装策略
确定 5G 天线的天线放置最佳实践
Molex 提供产品和射频系统制造专业知识,使设计人员能够创建适合大规模生产的 5G 产品。将 5G 功能设计到设备中不仅涉及选择最合适的 5G 组件,还需要熟练地正确集成敏感的射频天线和连接器。