コネクター
最先端のデータセンターからスマートファクトリーまで、安全で信頼性の高い電力は効率的な運営を可能にするために重要です。バスバーとバスバーコネクターは、多くの現代の配電ネットワークの基盤を形成しているため、モレックスは柔軟なディペンダビリティが不可欠であることを認識しています。だからこそ、お客様には幅広い高性能バスバーソリューションを提供し、80+年間の実績があるすべての主要産業分野をサポートしています。
モレックスのSentralityピンおよびソケット相互接続システムは、高電圧、高電流の基板対基板、バスバー対基板、バスバー対バスバーのコネクターを提供し、±1.00mmの半径方向のセルフアライメントを提供して公差スタックの問題を克服しています。
PowerWize高電圧、高電流電線対基板用/ワイヤー・ツー・バスバーコネクターは、2つのサイズ、6.00mmと8.00mmで提供され、最大1,000Vと190.0Aまでのアプリケーションに適しています。また、ヘッダーはプリント基板またはバスバーのどちらにも取り付けることができます。
PowerWize BMIブラインドメーティング パネル対基盤/パネル-バスバーコネクターは、モレックスのCOEURソケット技術を採用しており、接触抵抗を低減し、発熱を最小限に抑え、高電流容量を実現します。3.40mm(75.0A)、6.00mm(110.0A)、8.00mm(175.0A)の3つのサイズでご利用できます。ブラインドメーティング設計により、見えにくく手の届かない場所でも正確な嵌合が可能になります。
最適な材料を使用し、ベストプラクティスを適用することで、最も複雑なバスバーを最大限の効率で製造できる機器とスキルを提供します。モレックスは、お客様の特定の電力および設計ニーズに対応するバスバーソリューションを提供しています。
UL認定の既製グラウンディングジャンパーは、高電力アプリケーションの安全な管理を可能にし、カスタマイズ版は、さまざまな長さと終端を提供します。
Providing the equipment and skills to produce even the most complex busbars with maximum efficiency by optimizing materials and applying best practices. Molex offers a range of busbar solutions to meet your specific power and design needs.