| 電流: | 接触直径: | 動作温度: |
|---|---|---|
| 最大190.0A | 6.00および8.00mm | -40〜+125℃ |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
電力効率は、データセンターや通信の中央オフィスなどの大規模な電力消費業務において、コスト管理に重要です。PowerWize圧着コンタクトに組み込まれたCOEURソケットは、複数の接触ビームにより、接触インターフェースでの低接触抵抗と低電圧降下を提供します。
エネルギーを持つ機器、例えばサーバーや電源アレイなどは、新しいデバイスをインストールする場合や、不良デバイスを取り外して交換する場合に、安全に取り扱える必要があります。PowerWizeヘッダーとリセプタクルは、業界標準のタッチセーフ要件に準拠するように設計されています。
高出力の電線対基板や電線対バスバーの相互接続で、幅広い基板に取り付けられ、さまざまな電線形状や電線サイズに圧着できるものを見つけるのは困難です。PowerWizeネジマウントヘッダーは、プリント基板またはバスバーのどちらにも取り付けることができます。PowerWize圧着ソケットは、1/0、2、4、6、8、または10 AWGの電線に対応できます。
産業別アプリケーション
データセンターソリューション:
サーキットブレーカー
データストレージユニット
エンタープライズスイッチ
電源分配ユニット(PDU)
ルーター
サーバー
UPS/バッテリー蓄電ユニット
産業:
バタリーケージ
工場設備
ロボット工学
通信/ネットワーキング:
データストレージユニット
デジタル クロスコネクト スイッチ
ネットワークルーター
電源分配ユニット(PDU)
サーバー
無停電電源装置(UPS)
この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。
よくある質問
PowerWizeヘッダー、リセプタクル、TPAリテーナ、および圧着コンタクトはどのように梱包されていますか?
ヘッダーとリセプタクルハウジングはトレイに詰められています。TPAリテーナーと圧着端子は袋に詰められています。
モレックスは、PowerWizeコネクターを使用した完成したケーブルアセンブリーを提供できますか?はい。Molexの中国とインドのケーブルアセンブリー工場は、この製品ファミリの初期設計ケーブルアセンブリーサンプルと生産量ケーブルアセンブリーの両方を提供するために必要なアプリケーションツールを備えています。ご地域のモレックス営業エンジニアにサポートをお問い合わせください。
現場でPowerWize接点を圧着し、現場でカスタム長のケーブルアセンブリーを構築することはできますか?
はい モレックスは、バッテリー式ハンドツールと幅広いダイセットを提供しており、お客様はこれを使用して、現場でPowerWizeコネクターのコンタクトを圧着することができます。