| 定格電流: | 接触直径: | 動作温度: |
|---|---|---|
| 最大175.0A | 3.40mm、6.00mm、8.00mm | -40〜+125℃ |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
電力効率は、データセンターの電力伝送システム、基地局、バッテリー管理、インバーターなどの電力集約型アプリケーションにおけるコストと安全管理に重要です。PowerWize BMIコネクターは、モレックスの実績あるCOEURソケットを採用しており、複数の接触ビームが接触インターフェイスで大きな接触面を作り出し、非常に低い接触抵抗が得られます。接触インターフェースにおける電圧降下は非常に低く、発熱も最小限です。
密集した電子パッケージングでは、引き出し式アプリケーションなど、視覚的なガイダンスなしでサブアセンブリーが嵌合される設計がしばしば必要です。PowerWize BMIコネクターは、ブラインドメーティングの状況用に設計されています。ガイドレールは、電気部品の前に係合して大まかな整列を確保し、パネル マウント ハウジング フランジは、許容差の積み重ねの問題を緩和するために、半径方向の自己整列を±2.0mm許容します。
幅広い基板に取り付けられ、幅広い電線サイズに圧着できる高出力の電線対基板用バスバー間接続部の特定。PowerWize BMIスクリューマウントヘッダーは、プリント基板またはバスバーに取り付けることができ、PowerWize BMIソルダー テール ヘッダーはプリント基板に取り付けます。PowerWize BMI 圧着機加工コンタクトは幅広い範囲で、1/0、2、4、6、8、10 AWG のワイヤーを受け入れます。
産業別アプリケーション
自動車:
電気自動車充電ステーション:インバータ
データセンターソリューション:
データストレージユニット
エンタープライズスイッチ
環境制御機器
PDU(パワー ディストリビューション ユニット)
パワーシェルフ
サーバー
無停電電源装置
通信/ネットワーキング:
データストレージユニット
ネットワークルーター
PDU(パワー ディストリビューション ユニット)
サーバー
無停電電源装置(UPS)
この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。
よくある質問
私の設計では、受容器アセンブリーがプリント基板(またはバスバー)の表面からどれだけ高く拡張するかを制限する独自のスペース制約があります。PowerWize BMIソリューション嵌合長はどれくらいですか?
3.40mm PowerWize BMIソリューションの公称嵌合長は17.45mmです。6.00mm PowerWize BMIソリューションの場合、嵌合長は22.10mmですが、8.00mm PowerWize BMIソリューションの場合、嵌合長は24.10mmです。
PowerWize BMIコンポーネントはどのようにパッケージ化されていますか?
受容器ハウジングとそのTPAリテーナーは、カートンに袋詰めされています。クリンプコンタクトとヘッダーは、カートンの中にトレイに詰められています。
私は、PowerWize BMIリセプタクルハウジング、TPAリテーナー、およびクリンプコンタクトを個別に購入するのではなく、両端にPowerWize BMIコネクターが付いたケーブルアセンブリーを購入しようかと思っています。モレックスは、両端式PowerWize BMIケーブルアセンブリーを設計および製造できますか?
はい モレックスはケーブルアセンブリーを設計・製造する事業部門を持っています。詳細については、地元のモレックス営業担当者にお問い合わせください。
私は、一方の端にPowerWize BMIコネクター、もう一方の端に非モレックスコネクターが付いたケーブルアセンブリを購入しようかと思っています。モレックスは、一方の端にPowerWize BMIリセプタクルハウジング、もう一方の端に競合他社のコネクターを備えたケーブルアセンブリーを設計および製造できますか?
はい ケーブルアセンブリーの両端がモレックスコネクターを使用することが好ましいですが、それが時には最善策ではないことも理解しています。モレックスは、一方の端にPowerWize BMIコネクター、もう一方の端に別のメーカーのコネクターがあるケーブルアセンブリーを設計および製造する事業部門を持っています。詳細については、地元のモレックス営業担当者にお問い合わせください。