By Chad Jameson
I/O Solutions General Manager
By Liz Hardin
Copper Solutions Group Product Manager
5Gの導入、人工知能、機械学習、モノのインターネット化の進展など、現在の技術トレンドはすべてデータに依存しています。その膨大なデータを迅速かつクリーンに保存・管理できることが、データセンターが新しいプラットフォームを採用し、次世代の標準とコンポーネントに移行する原動力となっています
データセンターが柔軟性のもつことの重要度は、拡大し続ける需要に対応するための手段として高まっています。モジュール化と分散化は、既存のデータセンター・インフラで作業しながらパフォーマンスのアップグレードを加速させる非常に効果的な戦略であり、完全に新しいアーキテクチャを導入するために必要な時間、労力、費用を回避することができます。プラグアンドプレイのモジュール式アプローチは、資金をかけずに業界の発展に迅速に対応する必要がある企業にとって、今や現実的な選択肢となっています。
アップグレードの効率性を活用しながら、サーバーやストレージの新規構築のための大規模な投資を回避するには、ネットワークとコンピューティングの接続性要件を満たすことが必要です。そのため、サーバー製品とソリューションの包括的なポートフォリオ、およびエンジニアリングの専門知識を利用できることが、アップスケールの取り組みにとって重要な鍵となります。
高速で強力な接続性を実現することは、既存システムでもアップグレードしたシステムでも、効果的なサーバー最適化の核心となります。帯域幅の要件は増加し続けており、システムがより高速なデータ速度にアップグレードされるにつれて、以下の検討事項がより重要になります。
今日のデータセンター設計の課題に対処するソリューションを求める組織に応えて、モレックスは業界で最も広範なポートフォリオの1つを提供しています。お客様は、信頼できる1つのサプライヤーを通じて、内部接続のニーズを満たすことができます。
Mirror Mezzコネクターはコンパクトでありながら、高い信頼性、高速シグナルインテグリティを維持する革新的な設計機能を満載したコネクターです。 モレックスは、 Mirror Mezz Pro という製品を追加し、コンパクトなPCBフットプリントに適合しながら、最大データレートの2倍の性能を実現しました。実際、Open Compute Projectの権威あるOpen Accelerator Infrastructure(OAI)グループは、オープンハードウェアのコンピュートアクセラレーターモジュールのフォームファクターとその相互接続の仕様を策定しています。モレックスのMirror Mezz Proは、密度と性能の要件に完全に適合し、OAI v1.5 112Gシステム仕様の基板対基板メザニンコネクター標準として採用されました。
損失の多いPCBトレースを克服した革新的な NearStack PCIe 高速コネクターとケーブルアセンブリーは、システムのどこからでも特定用途向け集積回路(ASIC)の近くまで直接接続を実現し、SIの向上、挿入損失の低減、信号レイテンシーの低減を実現します。
追加の内部PCIe 4および5相互接続ソリューションの範囲により、追加の目的に対応する多数の設計オプションが提供されます。モレックスのポートフォリオには Sliver Edge Card コネクターシステムとケーブルアセンブリーが含まれます。これらのシステムは、Small Form Factor Committee、JEDEC、Open Compute Project、Gen-Z Consortiumの規格により、32 Gbpsまでの優れたSI性能を発揮することが認められています。
Mモレックスは、PCIe 4および5とSAS3プロトコルに対応し、SAS 4(24Gbps)にも対応する SlimSAS コネクターおよびケーブルアセンブリー を提供しています。これらのケーブルアセンブリーは、将来にわたってダウンロードシステムにおけるスペースと性能の問題を解決することができます。
zCD Interconnect System モレックスブランドのCDFPコネクターおよびケーブルアセンブリーの製品ファミリーで、2013年のマルチソース契約に基づき、データセンターが広く受け入れられているプラガブルフォームファクターで増え続けるデータレートに対応できるよう支援します。zCD相互接続システムは、高いポート密度と帯域幅密度を提供し、優れたシグナルインテグリティ性能によりポートあたり400 Gbpsを実現します。
さらに、モレックスは最近、最大16/32 GbpsのPCIe gen 4および5を伝送するMini Cool Edge I/O(MCIO)コネクターとPCIeカード電気機械(CEM)コネクターを導入し、サーバーおよびストレージアプリケーションでより高い帯域幅を提供しています。
モレックスは、データセンターのライフサイクルのどの段階においても、顧客のニーズを満たす完全な portfolio of solutions を提供しています。初期設計からモジュール設計の実践と本格的な実装による拡張まで、モレックスは比類ないエンジニアリングの専門知識と信頼性を提供し、データセンターのルーティングと接続を最適化して最大のパフォーマンスを実現します。