モレックスは、SATAおよびSAS相互接続ソリューションの大手サプライヤーであり、今後も最前線でネットワークおよびストレージメーカーが競争力を維持するためのお手伝いをし続けます。より高い信頼性、高性能、低コスト、開発時間の短縮、市場投入までの時間の短縮などに役立つソリューションを提供します
より高速なデータ転送速度の需要に対応するために設計されたモレックスのSerial ATA相互接続は、データ/コンピューティングおよび通信/ネットワーク業界のさまざまな電源および信号供給に関する要件を満たすため、さまざまな構成で利用できます
12Gbps、16Gbps、24Gbpsのデータ転送速度を実現するSlimSASケーブルアセンブリーは、ストレージ、モバイル、エンタープライズ業界向けのコンパクトなフォームファクターでSAS-3、SAS-4、PCI Express 4の規格に対応しています