| ピッチ: | 回路: |
|---|---|
| Mizu-P25: 2.50mm、5.00mm 試験販売品 Mizu-P38: 3.80mm | Mizu-P25: 2 - 4 予備 Mizu-P38: 2 ~ 4(単列) |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
Mizu-P25
Mizu-P25は、オートバイやエアコンなど、限られたスペースに複雑な電子機器を詰め込む用途に最適で、埃や水が信号の接続性を阻害しないことを保証するシステムです。
Mizu-P25の製品ラインナップは、低電圧システム(最高125V)と高電圧システム(最高250V)の2つのグループに分かれています。Mizu-P25製品はいずれのグループでも、類似のシステムに比べて嵌合時の直径が最小の部類に入ります。これにより、さまざまな業界の製造業者のニーズに応え、小さなスペース、穴やヒンジを用いた電線対電線のソリューションを提案することができます。
Mizu-P25製品グループには、オペレーターのアセンブリー作業がしやすくなるという特徴もあります。これには、ハウジングのカラーコードや低挿入ターミナル設計、使いやすいポジティブロック、分極などの機能による正確な嵌合を確保することも含まれます。
Mizu-P38
オートモーティブや商用車のメーカー/設計者など、厳しい環境下で小型、防水、耐振動性をもつ信頼性の高いコネクターを必要とする用途に最適です。
Mizu-P38システムは、高い保持力(110N)と耐振動性を備えているため、厳しい環境下での用途に適した信頼性の高いコネクターです。IP6K9K等級で埃や水の侵入を防ぎ、3.80mmピッチで省スペースを可能にしています。2~4回路の電線対装置の構成があり、TPAあり/なしによる設計の自由度があります。
また、電線対装置の用途には30Gの、電線対電線には20Gの耐振動性能があり、厳しい環境下における用途に適したコネクターです。
メモ: モレックスは、特段の通知なしにこれらの製品の生産を遅延または中止する権利を留保します。製品の販売状況については、最寄りのモレックスカスタマーサービスまでお問い合わせください。
産業別アプリケーション
オートモーティブ:
バンク アングル スイッチ
クランク ポジション センサー
ドア用電子装置
燃料計センサー
インジェクター
ランプミラー
ミラー モーター ハーネス
パーキング用センサー
電動バックミラー
ブレーキ ランプ スイッチ
座席シート
センサー
サイドミラー/ランプ
サイド スタンド スイッチ
ソレノイドバルブ
速度センサー
ステアリング
スイッチ
Tオイルセンサー
スロットル ボディー センサー
ワイパー
商用車:
ブラックボックス
ボート
ドアコネクター
フォークリフト
ミラー
オートバイ
ステレオシステム
スイッチ
トラクター
特定用途車
コンスーマ向け:
エアコン
暖房便座
自動販売機
Commercial Vehicle:
Black box
Boats
Door connectors
Forklifts
Mirrors
Motorcycles
Stereo systems
Switches
Tractors
Utility vehicles
Consumer:
Air conditioner
Heated toilet seats
Vending Machines
産業用:
LED照明
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。