我们在世界各地的许多制造工厂获得了各种国际公认的标准认证,例如,国际标准化组织 (ISO) 14001 环境管理体系 (EMS) 认证或 ISO 9001 质量管理体系 (QMS) 认证。这些管理体系提供了政策、流程和程序框架,确保我们能够采取所需行动以实现业务目标。
Molex莫仕的证书由第三方管理,详见 BSI VerifEye 网站。
点击下面的链接以访问 BSI VerifEye 网站。
为了获得最佳结果,请搜索公司和地点。 例如,“Molex 林肯”或“Molex 瓜达拉哈拉”。
您可能注意到有两类地点:基本地点和已验证的地点。 已验证的地点只是意味着 BSI 已经确认相应地点的更多信息。
点击相应的地点以查找证书和其他信息。
选择地点后,向下滚动到 Certificates(证书)选项卡。
点击证书编号以查看关于相应证书的详细信息。
若要下载证书,请点击屏幕右上方的 Download(下载)按钮。