世界中の製造拠点の多くは国際標準化機構(ISO)14001環境マネジメントシステム(EMS)やISO 9001品質マネジメントシステム(QMS)といった国際的に認められた標準の認証を受けています。こうした管理システムはポリシーやプロセス、手順の枠組みとなり、事業目的達成に必要なアクションを確実に果たす上で助けとなります。
モレックスの認証は第三者によって管理されています。BSI VerifEyeのウェブサイトでご覧いただけます。
下記リンクをクリックしてBSI VerifEyeのサイトにアクセスしてください。
会社とサイトロケーションを検索すると最適な結果が得られます。 例:"Molex Lincoln"または"Molex Guadalajara"。
ベーシック拠点と認証済みの拠点があることが分かります。 認証済みとは単にBSIがその拠点の情報を追加的に確認したことを意味します。
適切な拠点をクリックして認証やその他の情報を探してください。
拠点を選択したら、認証タブまでスクロールダウンします。
認証番号をクリックするとその認証に関する詳細が表示されます。
認証をダウンロードするには、スクリーン右上のDownload(ダウンロード)ボタンをクリックします。