モレックスの内蔵メモリーDIMM製品は、JEDECの業界標準を満たす製品をはじめ、幅広いDDR技術プラットフォームを提供します。各ファミリーごとに、多様な現場での用途に応じた数多くの選択肢を用意しています。
DDR5 DIMMソケットは、帯域幅と密度を倍増させ、性能と電力効率を向上させたことにより、6.4Gbpsの速度を実現します。ソケットの実装面積が小さく、シーティングプレーンが低いため、PCBと垂直スペースの節約が可能です
これらの高速伝送用ソケットは、JEDEC規格に準拠し、基板専有面積の拡大とコスト削減を実現し、アセンブリー工程に優れた互換性を提供します
モレックスは、フルサイズDIMMコネクターの信頼性と機能を備えた、SODIMMなどのさまざまな小型フォームファクターモジュール用のminiDIMMコネクターの開発を行う大手企業です。
DDR3 DIMMメモリモジュールソケットにより、要求の厳しいメモリ関連用途のデータ帯域幅と性能が向上