Molex莫仕内部存储 DIMM 产品提供广泛的 DDR 技术平台,包括符合 JEDEC 行业标准的产品。每个系列均包括许多不同的选择,可满足不同的客户应用需求。
DDR5 DIMM 插槽的带宽和密度翻倍,同时性能和能效有所提高,可提供 6.4 Gbps 的速度,插槽占用空间更小,底座板更低,从而节省更多印刷电路板和垂直空间
此款高速插槽满足 JEDEC 规范,提供更大的 PCB 空间和成本节约,装配工艺兼容性优越。
Molex莫仕是 miniDIMM 连接器领域的领先开发商,可面向多种小尺寸模块提供性能卓越的连接器产品,例如可靠性和特性可媲美全尺寸 DIMM 连接器的 SODIMM。
DDR3 DIMM 内存模块插槽为要求严苛的存储器应用提高了数据带宽和性能。