| 電流: | ピッチ: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| 最大10.5A | 3.00mm | 18 - 30 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
Micro-Fitコネクターファミリーは、3.00mmピッチで最大8.5Aを提供し、電線対電線、電線対基板用のコンパクトなパッケージでパワー用を提供します。機械装置メーカ(OEM)は、スペースに制約のあるアプリケーションでパワーコネクターを必要とすることがよくあります。
Micro-Fit 3.0 Blind-Mate Interface(BMI)コネクターは、ブラインドメーティング アプリケーション用に設計されています。これらは製品図面に従った嵌合のずれを許容します。難アクセスのアプリケーション、例えば引き出しやファン組立トレイのような場合、コネクターは見えない状態で嵌合および切断する必要があります。これにより、コネクターや端子に損傷を与えることがあり、貴重な労働時間が消費されることがあります。
Micro-Fit TPAコネクターファミリーは、端子位置保証(TPA)を提供することで、製品の故障を防ぎます。TPAはロック冗長性を提供することでターミナルの抜けを減らし、ターミナルが適切に挿入されていない場合は作業員がTPAを挿入できません。
Micro-Fit 3.0 CPI(コンプライアンスピン)コネクターは、標準のMicro-Fit 3.0コネクターのすべての機能を維持しながら、コンプライアントピンインターフェースを提供します。ニードルアイ型の頑丈な設計は、推奨される基板レイアウトに従っている場合、信頼性の高いインターフェースを提供します。Micro-Fit 3.0 CPIヘッダーは、Micro-Fit 3.0リセプタクルと嵌合し、ボードがはんだからプレスフィットアプリケーションへの移行に伴う実行変更を可能にします。適用コストが低いため、OEMははんだ付けが必要なコネクターよりもコンプライアントピンコネクターを好むことが多くあります。
Micro-Fit 3.0 RMF(低抵抗力端子)は、嵌合および切断力が低いアプリケーションや頻繁に作動させるユニットに適した設計です。事前に潤滑されたバージョンは、最大250回嵌合でき、標準のMicro-Fit 3.0ハウジングに適合します。アプリケーションでは、アセンブリー時のオペレーターの疲労を軽減し、また高い嵌合回数に耐えるために、頑丈な端子と低い嵌合力が必要とされることがよくあります。
アプリケーション
オートモーティブ:
ハーネス製造業者
デバイス内部
非防水アプリケーション
コンスーマ向け:
衣類乾燥機
フリーザー
ゲーム機
プリンター
スキャナー
セキュリティシステム
自動販売機
洗濯機
白物家電
医療技術:
診断機器
患者モニター
通信/ネットワーク:
ルーターとスイッチ
サーバー
ストレージ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。
ビデオ
仕様
| 高温125℃: Mini-Fitファミリー | |
| 製品説明 | 製品シリーズ |
| Mini-Fit+HCS フィメール圧着端子: | 45750 |
| Mini-Fit+HCS メール圧着端子: | 46012 |
| Mini-Fit グローワイヤーリセプタクル: | 46992 |
| Mini-Fit グローワイヤープラグ: | 46993 |
| Mini-Fit RTC ヘッダーアセンブリー: | 46207、46991 |
| 高温125℃: Micro-Fitファミリー | |
| 製品説明 | 製品シリーズ |
| Micro-Fit フィメール圧着端子: | 43030(ゴールドのみ)* |
| Micro-Fit メール圧着端子: | 43031(ゴールドのみ)* |
| Micro-Fit グローワイヤーリセプタクル: UL 94V-2* | 43025、43645、172952 |
| Micro-Fit グローワイヤープラグ: UL 94V-2* | 43020、43640、203632 |
| Micro-Fit ヘッダーアセンブリー: | 43045*、43650* |
詳細については、お近くのモレックス営業担当者または製品マネージャーにお問い合わせください
*この要約は、金めっきオプションおよびグローワイヤー対応のリセプタクルとプラグにのみ適用されます