| 回路: | ピッチ: | 動作温度: |
|---|---|---|
| 2 - 8 | 2.00mm | -40〜+105℃ |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
産業およびコンスーマ向けアプリケーションでは、水の浸入、衝撃、振動の問題が発生する可能性があり、PCBにポッティングが必要になります。Micro-Oneヘッダは、PCボードを覆うための最大7.00mmのポッティング長を備えています。
グローワイヤー対応ソリューションは、家電市場におけるEU規制(IEC60335-1)を満たすために必要です。Micro-Oneヘッダーには、グローワイヤー対応オプションがあります。
小型コネクターの安全な電気接触と嵌合保持を容易にし、維持するために、2.00mmピッチのロープロファイルMicro-Oneコネクターは、端子のバックアウトを防ぐための統合ISLと、端子の位置決めを支援する独立したTPAリテーナーを備えています。
さまざまな設計要件を満たすため、異なる寸法の複数の回路コネクターとマッチングする嵌合コンポーネントが必要な場合、モレックスは統合されたISLおよび圧着端子を備えたハーネスハウジングを、さまざまな回路とピッチオプションで提供しています。
産業別アプリケーション
コンスーマ向け:
エアコン
冷蔵庫
掃除機
洗濯機
給湯器/ボイラー
産業用:
ドローン
工場自動化
パワー用ツール
ロボット工学
検査機器
自動販売機
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。