| 電流: | ピッチ: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| 最大8.0A | 2.50mm | 20 - 26 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
パワー用アプリケーションのお客様は、端子が露出しておりコネクターが損傷しやすいヘッダーと、スペースを大きく使う完全に絶縁されたヘッダーのどちらを選ぶか悩まされています。コンパクトなNano-Fitパワーコネクターは、小型パッケージで完全に保護されたヘッダーターミナルを設計エンジニアに提供します。
設計エンジニアが同じ回路サイズの複数のヘッダーを1つのPCBで使用する場合、リセプタクルが間違ったヘッダーに誤嵌合してしまう可能性があるため、アセンブリーが複雑になります。Nano-Fitパワーコネクターは、異なる機械的キーイングオプションを提供し、お客様がクロス嵌合のリスクを減らしながら、カラーコーディング ロジックでアセンブリー速度を向上させることができます。
アプリケーション
オートモーティブ:
車内照明・ナビゲーション
コンスーマ向け:
AR/VRデバイス
モバイルデバイス
冷蔵庫
洗濯機
防衛:
C4ISR
家電:
白物家電
産業用:
アセンブリーライン機器
食品と飲料
産業制御
生産ライン
医療技術:
ヘルスケアIT
患者モニター
通信/ネットワーク:
サーバー
スイッチ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。