| ピッチ: | 電線サイズ(AWG): | アプリケーション: |
|---|---|---|
| 7.50mm | 14~24 | 電線対電線、電線対基板用、単列 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
Sabreパワーコネクターシステムは、堅牢で高電流のアプリケーションに最適であり、ワイヤー間および電線対基板用への設定において、ストレートおよびライトアングルの方向で設計の柔軟性が求められます。Sabreは、600Vで回路ごとに最大18.0Aの定格電流を提供し、さまざまな電線サイズと絶縁厚の幅広い範囲で利用できます。
Sabreの主要な特徴には、オプションのTPA(端子位置保証)があり、これにより圧着端子がハウジングに完全に装着され、誤って端子が抜けるのを防止し、完全に絶縁された端子、正のハウジングロック、低い接続力、および極性コネクターが含まれます。Sabre製品はUL認定、CSA承認、およびTUVライセンスを取得しています。すべてのコンポーネントは無鉛で、RoHS準拠、グローワイヤー対応です。
アプリケーション
コンスーマ向け:
フリーザー
ゲーム機
冷蔵庫
セキュリティとアラーム
ストレージ
自動販売機
ビデオゲーム
洗濯機
白物家電
防衛:
軍事用商業製品(COTS)
産業用:
産業機器
医療技術:
診断機器
患者モニター
ネットワーク:
電源装置
サーバー
ストレージ
通信:
ルーター
スイッチ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。