| ピッチ: | 電流: | 回路: |
|---|---|---|
| 1.80mm、3.60mm | 6.0A、14.0A | 2~10、2~4 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
商用車やコンスーマ・産業向け市場で使用する装置の小型化が進むにつれ、コネクターも小型化のニーズが増え続けています。また、製品に求められる機能が増えるにつれて、電気部品のために必要な面積が不足してきます。Squbaの3.60mmピッチおよび1.80mmピッチ防水コネクターは、多くのスペース制限のある用途においても問題なく使用できるコンパクト設計です。
一般的に、定格電流が大きくなるとワイヤーゲージも大きくなり、コンパクトさが損なわれ、コンスーマ用機器メーカーにとってはコストアップとなります。Squbaコネクターは、16~24AWGのケーブルサイズで14.0Aまで対応可能です。他社よりも小さなケーブルでより多くの電力を供給できます。
多くの商用車やコンスーマ向け・産業向けアプリケーションは、湿った環境下で使用されることが多いため、非密封のコネクターでは故障が起こる可能性があります。Squba 3.60mmピッチおよび1.80mmピッチの防水コネクターシステムは、UL認定、IP68保護等級をもつため、濡れた環境下でも信頼性の高い接続を保証します。
防水シールはアセンブリーの時、取扱い時、輸送および使用時に損傷する可能性があります。その場合、製品に不具合が発生します。Squbaコネクターにはすべて、防水シールを保護するためにキャップがあり、より信頼性の高い接続を確保します。また、キャップは端子を挿入する際のガイダンスとなり、組付け時に端子が防水シールを損傷することを防止します。
産業別アプリケーション
商用車:
ATV(全地形対応車)
バス
フォークリフト
船舶: ダッシュ下の配線、照明
レクリエーショナル ビークル
トラック
ネットワーク接続された家電:
ホームオートメーション
家庭での健康とウェルネス
セキュリティと監視
スマートデバイス
コンスーマ向け:
HVAC(暖房、換気、空調)
家電
土木関連機器
液剤塗布機器
自動販売機
Consumer:
HVAC
Home Appliance
Landscaping equipment
Liquid dispensing equipment
Vending Machines
産業自動化:
食品加工機械
食品加工設備
産業用コントローラー
産業用機械とモーター
ロボット工学
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。