| 间距: | 电流: | 电路: |
|---|---|---|
| 1.80 mm 和 3.60 mm | 6.0 A 和 14.0 A | 2 至 10 和 2 至 4 |
产品亮点
特点和优势
概述
随着商用车辆、消费品和工业市场中的设备变得越来越小,对紧凑型连接器的需求也在增长。此外,随着应用中对功能的期待越来越多,所有必要电气元件的空间也变得拥挤。Squba 3.60 mm 和 1.80 mm 间距密封连接器系统非常紧凑,适用于许多空间受限的应用。
通常,随着电流额定值的增加,线规也会增加,从而影响紧凑性并增加消费设备制造商的成本。Squba 连接器支持高达 14.0 A 的 16 AWG 至 24 AWG 电线,电线比竞品更细,但是提供的功率更大。
许多商用车辆、消费品和工业应用都会遇到潮湿环境,这可能会导致未密封的连接器出现故障。Squba 3.60 mm 和 1.8 0mm 间距密封连接器系统提供经 UL 认证的 IP68 等级,即使在潮湿条件下也能确保可靠的连接。
密封件在组装、搬运、运输和使用期间可能会损坏,进而导致最终产品出现故障。所有 Squba 连接器均配有保护密封件的盖子,从而实现更可靠的连接。盖子还为端子插入提供指导,以防止密封件在组装期间被端子刺破。
按行业划分的应用
商用车辆:
ATV
公共汽车
叉车
水上:仪表盘下方布线,照明
休闲车
卡车
联网家电:
家庭自动化
居家保健
安全监督
智能家电
消费品:
HVAC
家用电器
园林绿化设备
液体点胶设备
自动贩卖机
Consumer:
HVAC
Home Appliance
Landscaping equipment
Liquid dispensing equipment
Vending Machines
工业自动化:
食品加工设备
食品加工设施
工业控制器
工业机械和电机
机器人学
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。