| 间距(毫米): | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: |
|---|---|---|---|
| 1.60 - 11.00 毫米 | 1 - 64 | 3.0 - 160A | 600V |
- 产品
- 资源
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: |
|---|---|---|---|
| 2.00 - 7.65 毫米 | 2 - 31 | 100.0A | 600V |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: |
|---|---|---|---|
| 2.00 - 11.00 毫米 | 2 - 38 | 50.0 - 80.0A | 600V |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: |
|---|---|---|---|
| 2.00 - 10.50 毫米 | 1 - 72 | 2.5 - 60.0A | 600 AC / 250 DC |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: |
|---|---|---|---|
| 1.27 - 12.00 毫米 | 2 - 54 | 1.0 - 30.0A | 250 V |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: |
|---|---|---|---|
| 2.50 - 3.50 毫米 | 2 个刀片 | 30.0A | 250 V |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: |
|---|---|---|---|
| 2.50 - 12.90 毫米 | 2 - 32 | 3.0 - 40.0A | 250 V |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: |
|---|---|---|---|
| 6.00 毫米 | 1 | 30.0 A - 50.0 A | 250 V |