| 间距: | 插配高度: | 电路尺寸: |
|---|---|---|
| 0.35 毫米 - 1.25 毫米 | 0.60 毫米 - 16.00 毫米 | 6 - 240 |
产品亮点
特性和优点
总览
对更小、超紧凑设备的需求不断增长,推动了行业对各种设计的微型化、可靠和坚固连接器的需求。许多设计需要结合高电流电源、高工作温度、电气可靠性和设计灵活性。Molex 莫仕 SlimStack 微型板对板和板连接器对 FFC 连接器提供广泛的设计选项,以确保可靠的连接。这些微型/细间距插头和插座的额定电压高达 125 V,工作温度高达 125℃,信号连接器的额定电流高达 5.0 A,电池连接器的额定电流高达 15.0 A。此外,SlimStack SSB 和 SSB RP 系列提供各种堆叠高度。
客户需要简单的插配选项,以防止外壳在盲插配和大功率传输过程中受损。钉结构提供宽对齐和坚固性。金属电源铠装钉提供高达 3.0 A 电源的外壳保护、电气可靠性和清洁接触点,支持各种钉结构应用要求。在高达 50 N 的力、0.80 毫米的位移和 5.0 A 的电源下,盖钉可防止外壳在盲插配过程中损坏。堆叠连接器的短体和钉结构可防止插配过程中外壳损坏,同时提供 PWB 设计灵活性。
SlimStack 5G 毫米波柔性线对板和板对板连接器提供可靠稳定的性能和信号完整性 (SI),适用于超薄型和极端射频应用。多射频板对板连接器 5G15 (5 GHz) 和 5G25 (25 GHz) 具有多种尺寸选项,可提高设计灵活性。
按行业划分的应用
汽车:
音频
照相机
汽车转向柱开关
中央信息显示器 (CID)
舒适
数字集群
平视显示器 (HUD)
车载信息娱乐系统 (IVI)
LiDAR
照明
导航设备
雷达传感器
消费品:
平板电视
游戏设备
头戴式显示器 (HMD)
家庭安全
家庭娱乐系统
智能眼镜
智能扬声器
UAV/无人机
VR/AR
数据中心解决方案:
服务器
存储
开关
数据/计算:
复印机
办公设备
路由器
平板电脑和笔记本电脑
家用电器:
空调
烹饪
洗碗机
冰箱
真空吸尘器
洗衣机
工业:
物联网互连设备
PLC、NC
机器人学
UAV/无人机
工业自动化:
工厂自动化设备
医疗技术:
病人监护仪
便携式血糖监测仪
远程医疗 - 远程病患监控系统
- 远程医疗 - 远程患者监控系统
移动设备:
数码相机
POS 终端
便携式音频设备
智能手机
平板电脑
可穿戴设备
无线充电器
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。
热门问题选集
SlimStack 板对板连接器的使用寿命是多长?
我们的 SlimStack 板对板连接器的标准使用寿命为自 Molex 莫仕发货之日起 12 个月。
SlimStack 板对板连接器的数据传输率是多少?
SlimStack 板对板连接器的最大可用频率高达 20 GHz,数据传输率高达 40 Gbps。有关详细信息,请参阅下面资源部分中的 SlimStack 板对板连接器硬件接口产品参考指南。
1 号插针的位置?
由客户选择 1 号插针 - 从左到右或从右到左。Molex 莫仕的推荐如下图所示。