跳至主要内容

CLIK-Mate 连接器

CLIK-Mate 连接器设计用于需要更高引脚数量连接器的应用,以便在更小的空间中承载更多的信号线;系统包括独特的音叉端子概念,提供低插入力以及牢固插配接触。

产品亮点


间距:电路数:最大 电流额定下降:
1.25、1.50 和 2.00 毫米2 - 341.25 毫米间距:2.5A
1.50 毫米间距:3.0A
2.00 毫米间距:4.0A

特性和优点


压力内部锁定:
可听到的“咔哒”声、低插入力和牢固插配

适用于取放的平面区域:
轻松的自动板放置

占用面积相容:
直接替换各种竞争对手的型号

音叉式接触设计:
安全接触、避免端子被破坏

增强型金属焊片:
牢固的 PCB 保持力并消除焊接缝应力

各种适用的镀层选项:
设计灵活性和成本高效益

总览


Molex莫仕 的 CLIK-Mate 系统非常适用于需要连接器具备强大功能并能够在更小空间中承载更多信号线的设备。CLIK-Mate 连接器可以三种间距尺寸提供:2.00、1.50 和 1.25 毫米,可满足各种高密度应用的需求。

CLIK-Mate 连接器采用压力内部锁定系统,提供牢固插配保持力和以及用于确认插配的“咔哒”声。音叉端子设计提供低插入力和牢固插配接触。增强型金属焊片确保牢固的 PCB 保持力并消除焊接缝应力。

与 2.00 毫米版本相比,CLIK-mate 1.25 毫米间距连接器可节省 60% 的空间。1.50 毫米版本提供最广泛的选择,其中包括单排和双排类型、SMT 和通孔型号及底部接入选项。2.00 毫米版本拥有 3.0A 和 250V 的最高载流能力。所有型号均可提供各种镀层选项,包括金覆镍镀层、锡层和锡覆镍镀层。

应用


汽车:
头灯
Homelink 模块
内部后视镜
远程信息处理技术
跟踪模块

消费品:
游戏机
液晶屏和电视面板

工业:
固定式和手持式扫描仪
坚固耐用的工业网络模块
称重
智能表

医疗技术:
血糖仪
输液泵
仪表
病人监护仪
手术设备
测试仪

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    Digital Product Board (PDF)