| ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
|---|---|---|
| 1.25mm、1.50mm、2.00mm | 2 - 34 | 1.25mmピッチ: 2.5A 1.50mmピッチ: 3.0A 2.00mmピッチ: 4.0A |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
モレックスのCLIK-Mateシステムは、より少ないスペースでより多くのシグナル用線を伝送できる堅牢な機能を備えたコネクターを必要とする機器に最適です。CLIK-Mateコネクターは、2.00mm、1.50mm、1.25mmの3つのピッチサイズで利用可能であり、さまざまな高密度アプリケーションのニーズに対応します。
CLIK-Mateコネクターは、確実な嵌合保持と嵌合確認のための"クリック"音を提供する内部ロックシステムを備えています。チューニングフォーク端子の設計は、低挿入力と確実な嵌合接触を提供します。強化された金属ハンダタブは、確実なPCB保持を確保し、ハンダ接合部のひずみを軽減します。
CLIK-mate 1.25mmピッチコネクターは、2.00mmバージョンに比べて60%のスペースを節約します。1.50mmバージョンには、単列および2列タイプ、SMTおよびスルーホール バージョン、およびボトムエントリー オプションを含む、最も幅広い選択肢が特徴です。2.00mmバージョンは、最大電流容量が3.0A、250Vです。すべてのバージョンが、金オーバーニッケル、錫、錫オーバーニッケルを含むさまざまなめっきオプションで利用可能になりました。
アプリケーション
オートモーティブ:
ヘッドランプ
ホームリンクモジュール
インテリアミラー
テレマティクス
トラッキングモジュール
コンスーマ向け:
ゲーム機
液晶ディスプレイとテレビパネル
産業用:
固定式および手持ちスキャナー
堅牢な産業用ネットワークモジュール
スケール
スマートメーター
医療技術:
グルコースメーター
点滴ポンプ
計器装置
患者モニター
外科用器具
テスター
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。