跳至主要内容

CP 连接器

简单的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器解决方案以及线对板 CP-6.5 连接器解决方案利用完整的键控和颜色配对功能,增强了用户安全性,同时加快了消费者和工业互连组件应用的速度,提供 2.50、3.30、4.50 和 6.50 毫米间距大小。

产品亮点


电流:电路数:
CP 6.5:高达 12.5A*
CP-4.5:高达 10.0A
CP 3.3:高达 7.0A*
CP-2.5:高达 3.0A
CP 6.5:2 - 6
CP-4.5:2 - 6
CP 3.3:2 - 6 或 4 - 12*
CP-2.5:2 - 8

*基于应用 / 行

特性和优点


主要产品特点

广泛的外壳颜色:
可快速识别组装和维修的插配组合

外壳加强筋上设有极化键:
消除错配及因此引起的应用电气短路
*不包括 CP-2.5 Mini 连接器

固定器:
确保压接端子完全插入外壳并防止潮气进入连接器

外壳带有惯性锁:
确保完整的低插入力锁定;提供带有触觉提示的电路号和可听见的“咔哒”声通知操作员外壳处于完全锁定状态
*不包括 CP-6.5 连接器

符合灼热丝规范:
符合全球安全标准
*不包括 CP-2.5 Mini 连接器

CP-6.5 线对板和线对线连接器

插座头可耐受 260°C 的波峰焊或回流焊工艺
是高温组件加工的理想之选

CP-4.5 线对线连接器

集成横梁:
支撑连接器外壳的两端以防止电线缠绕

不含卤素:
环保

相邻侧上有凸起的外壳块:
在线束制造和存储过程中防止锁拴下面的电线缠绕

CP-3.3 线对线连接器

插配外壳的每个空腔之间的外壳加强筋:
增加爬电距离和间隙距离,有助于防止在有潮气或其他污染物的情况下产生电弧

CP-2.5 Mini 线对线连接器

2.50mm 间距设计:
节省空间

总览


消费品和工业产品开发商需要简单的互连系统,这些系统能在他们的线对板和线对线应用中进行快速、简便的配对识别。

CP-6.5 6.50 毫米线对板和线对线插座与 PCB 插座头具有彩色编码的外壳,用于区分各个可能的插配对象。 具有不匹配颜色的连接器无法进行插配。各个插座头和插座外壳中独特的键控功能,可防止错配时插座头进入插座。

CP-4.5 4.50 毫米线对线连接器提供多种颜色和简单的键控选项,以提高工作效率和安全性,其独特的无性端子可减少库存和运营成本。 它还符合消费品、工业和电力应用的灼热丝与低卤素要求

CP-3.3 3.30 毫米线对线电源连接器和端子固定器结合了安全功能,以确保防止在高电流应用中因水分凝结而导致短路。 

CP-2.5 Mini 2.50 毫米线对线连接器系统通过紧凑的设计提供电气和机械可靠性,满足消费品和工业行业的要求。 

应用


消费品:
空调
洗衣机
热水器/锅炉

工业:
复印机
安全系统
自动贩卖机

工业自动化:
HVAC 控制
工业控制器

医疗技术:
高压灭菌器

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)