跳至主要内容

DuraClik 连接器

Molex莫仕 的 DuraClik 2.00 毫米间距线对板连接器具有端子固定器选项,可为需要高防震能力的应用提供稳定的插配和印刷线路板高保持力。

产品亮点


电流:间距:电路数:
3.0A2.00 毫米2 - 15

特性和优点


在高震动应用中提供安全插配和印刷线路板固定

Molex莫仕 的坚固系列产品是一种简单高效的解决方案,可为高振动环境提供快速安全的连接。汽车级系列产品具有 ISL、惯性锁定和高达 100N 的保持力。

作为市面上用于恶劣环境的最小连接器之一,可以节省空间

作为 Molex莫仕 其中一个性能最强和数量最多的衍生产品系列,DuraClik ISL 连接器仍然是市面上体积最小的产品选择之一,有助于解决空间问题并减少对重量的担忧。

在高温环境下具有出色的可靠性

DuraClik 线对板连接器的环境温度为 -40 至 +125°C,该产品在照明系统等高温应用中可以保持性能。

符合 LV214 规格

LV214 和 ES91500-03 规格旨在满足欧洲、中国和美国汽车市场的要求。

Secure mating and PCB retention for high-vibration applications

The robust series from Molex is a simple and efficient solution that provides quick and secure connections for high-vibration environments. The automotive-grade series features ISL, inertia lock and up to 100N retention force.

Offers space savings as one of the smallest connectors on the market for harsh environments

One of Molex’s highest-performing and largest derivatives, DuraClik ISL connectors are still among the smallest options on the market, helping solve space issues and reduce weight concerns.

Excellent Reliability in High-Heat Environments

DuraClik Wire-to-Board Connectors’ ambient temperature is -40 to +125°C, and the product maintains performance in high-heat applications such as lighting systems.

Meets LV214 Specifications

LV214 and ES91500-03 specifications are designed to meet the requirements of European, Chinese and U.S. automotive markets.

内部压力锁紧:
• 确保插配牢固,节省空间
• 防止打结缠绕造成开锁

封闭触点设计:
• 防止灰尘和碎屑进入触点
• 避免线束装配期间打结缠绕

提供镀金和镀锡选择:
允许压接端子变化

ISL 插座

独立次级锁闩 (ISL):
可检测未完全插入的端子;提供高达 50N 的端子保持力;帮助定位端子,同时满足严格的汽车要求

汽车级鲁棒性:
ISL 插座符合 LV214(S2 振动)、ES91500-03、SAE/USCAR-21 标准

插配 ISL:
无需采购 ISL 固定器并简化装配

高操作温度(可达 125°C)
可满足汽车客舱的高要求

2 到 10 和 12 个电路:
提供设计灵活度

TPA 插座

端子位置保证 (TPA):
端子保持力高达 20N,确保端子连接牢固

高操作温度(可达 125°C):
可满足汽车客舱的高要求

TPA 上的惯性锁(2 至 8 个电路):
有助于防止半插配,提供安全插配保证

2 到 15 个电路:
提供设计灵活度

标准插座

2 到 15 个电路:
提供设计灵活性


高操作温度(可达 105°C):
可满足客舱要求

插座头

垂直和直角配置的 2 到 15 个电路:
提供设计灵活性


宽焊片经过精心设计和严格测试,符合 SAE 汽车振动标准:
PCB 定位牢固,可承受 100N (10kgf) 上拉力,满足汽车振动要求

总览


在线对板应用中,操作人员有时未能确保连接器完全插配。这可能会导致最终产品故障。DuraClik 连接器系统带有宽锁拴,插配正确时会发出清脆的“咔哒”声,确保插配牢固。

加固型汽车和商业应用可能会受到冲击、振动或粗暴对待,这些情况可能会导致端子脱落和信号干扰。DuraClik 线对板连接器系统包括 TPA 和 ISL 型号,可提供较大的保持力,在恶劣环境中提供更可靠的性能。

客户从不同的供应商选择不同的连接器,这使他们的采购流程变得复杂,而且常常会导致兼容性问题。DuraClik 线对板连接器系统提供垂直和直角方向的 2 至 15 个电路单排配置。此外,Molex莫仕 提供多种连接器,可满足几乎所有市场的各种连接器要求。

对于某些应用,消费品和汽车客户以及 OEM 要求工作温度高于 85°C。DuraClik 线对板连接器的最高工作温度为
125°C

应用


汽车:
空调
外部照明
平视显示器 (HUD)
逆变器
变速杆
转向
雨刷/信号灯杆

商用车辆:
起重机
拖拉机
卡车

消费品:
LED 照明

工业自动化:
工厂自动化

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)