| 電流: | ピッチ: | 回路: |
|---|---|---|
| 3.0A | 2.00mm | 2 - 15 |
製品のハイライト
特徴と利点
内部ポジティブロック:
• 安全な嵌合とスペース節約を提供
• ワイヤーのもつれによるラッチの破損を防止
密閉型接触設計:
• 埃やゴミから接触部を保護
• ハーネスアセンブリー中の絡まりを防ぐ
金めっきと錫めっきが利用可能:
端子圧着のバリエーションを可能に
概要
電線対基板用への接続で、時々オペレーターがコネクターが完全に嵌合されていることを確認できないことがあります。これにより、最終製品の故障が発生することがあります。DuraClikコネクターシステムは、はっきりとしたクリック音で、確実な嵌合ができる幅広いラッチが特徴です。
厳しい環境で使用するオートモーティブや商業用車両は、衝撃や振動、荒い取り扱いによって端子が外れたり、シグナルに干渉したりすることがあります。DuraClik電線対基板用コネクターシステムは、TPAおよびISLを備えており、過酷な環境での信頼性向上のために高い保持力を提供します。
お客様は異なるベンダーから異なるコネクターを選択するため、調達プロセスが複雑になり、互換性の問題が発生することがよくあります。DuraClik電線対基板用コネクターシステムは、ストレートおよびライトアングルの単列構成で2〜15回路で利用可能です。さらに、モレックスはほぼすべての市場でほぼすべてのコネクター要件に対応する幅広いコネクターを提供しています。
一部のアプリケーションでは、コンスーマやオートモーティブのお客様およびOEMが85°Cを超える動作温度を求めることがあります。DuraClik電線対基板用コネクターは最大
125℃で動作することができます。
アプリケーション
オートモーティブ:
エアコン
エクステリア照明
ヘッドアップディスプレイ(HUD)
インバーター
シフトレバー
ステアリング
ワイパー/ウィンカーレバー
商用車:
クレーン
トラクター
トラック
コンスーマ向け:
LED照明
産業自動化:
工場自動化
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。