| 电流额定值: | 间距: | 线径规格 AWG: |
|---|---|---|
| KK Plus:最高 11.0A KK 254、KK 396、KK 508:最高 7.0A | KK Plus:2.50、3.00 和 3.96 毫米 KK 254、KK 396、KK 508:2.54、3.96、5.08 毫米 | KK Plus:18 - 28 KK 254、KK 396、KK 508:0:30 |
产品亮点
特性和优点
总览
KK Plus 连接器系统通过独特的键控设计和清楚的咔哒声来防止错配,确保正确连接。 此外,KK Plus 连接器系统的 TPA 设计为插座内的端子提供了安全保护,通过减少端子脱离来防止最终产品出现故障。
KK Plus 2.50 毫米连接器可以在印刷线路板上直接取代 JST - XA 产品。但是,KK Plus 插座头无法插配到 JST 插座中。
KK Plus 3.96 毫米连接器可以在印刷线路板上直接取代 JST - VH 产品。但是,KK Plus 插座头无法插配到 JST 插座中。
KK 254 连接器是汽车、医疗和消费品行业信号应用的理想之选,可在 2.54 毫米中心线间距中为每个电路提供高达 5.0A 的电流和 250V 的电压。 双悬臂端子可提供通过类似弹簧的触点与插针式引脚插座头相连的方柱接触区域。备选的箱式双悬臂端子提供 22 至 30 AWG 线径规格的导线,是高振动应用的理想选择。
插座头和插座具有多种配置、端接样式、断开型式和摩擦锁,可实现更安全的插配接口。外壳有内置极化特性,并且可提供 UL 94V-2 和 UL 94V-0 尼龙。
KK 396 连接器是汽车、医疗和消费电源应用的理想之选。 双悬臂端子可提供通过类似弹簧的触点与插针式引脚插座头相连的方柱接触区域。提供 18 至 24 AWG 的线径规格,反钓勾选件可用于在电缆组装过程中保护导线。
MarKK 端子可提供高力度接口,以确保为每电路高达 7.0A 和 600V 的电源应用提供稳定的连接。此外,KK 396 插座头和插座具有多种方向和采用实心与断开型式的端接样式,以及摩擦锁,可实现更安全的插配接口。
KK 508 连接器系统已通过 VDE 灼热丝测试,适用于必须通过灼热丝测试的欧洲家电。
按行业划分的应用
汽车:
充电站
控制模块
线束制造商
内部照明
内部设备
非密封应用
立体声
挡风玻璃除霜器
消费品:
自动换币器
火警/烟雾探测器
冰柜
游戏机
游戏设备
HVAC
家用电器
家庭安全
冰箱
扫描仪
安全系统
角子机
自动贩卖机
洗衣机
家用电器
数据/计算:
复印机
多功能扫描仪
办公设备
打印机
扫描仪/多功能一体机
工业:
装配线设备
自动化设备
食品及饮料
工业网络
机器人学
医疗技术:
血液保温袋
牙科
诊断设备
心脏监护仪
病人监护仪
便携式诊断器
呼吸器
电信/网络:
大型机
路由器和交换机
服务器
存储
工作站
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。