| 定格電流: | ピッチ: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| KKプラス: 最大11.0A KK 254、KK 396、KK 508: 最大7.0A | KKプラス: 2.50mm、3.00mm & 3.96mm KK 254、KK 396、KK 508: 2.54mm、3.96mm、5.08mm | KKプラス: 18 - 28 KK 254、KK 396、KK 508: 18 - 30 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
KKプラスコネクターシステム は、独自のキーイング設計と明確な音での接続確認により、誤嵌合を防止します。さらに、KK PlusコネクターシステムのTPA設計は、端子のバックアウトを減らすことで最終製品の故障を防ぐため、リセプタクル内の端子に対するセキュリティを提供します。
KK Plus 2.50mmコネクターは、JST-XA製品のPCBで直接交換が可能です。ただし、KK PlusヘッダーはJSTリセプタクルに嵌合できません。
KK Plus 3.96mmコネクターは、JST-VH製品のPCBで直接ドロップイン交換が可能です。ただし、KK PlusヘッダーはJSTリセプタクルに嵌合できません。
KK 254コネクター は、オートモーティブ、医療、およびコンスーマ産業のシグナル用アプリケーションに最適で、2.54mmのセンターラインピッチで、回路ごとに最大5.0Aおよび250Vを提供します。デュアル カンチレバー ターミナルは、スプリングのような接触を介してオスピンヘッダーと接続する角柱接触面積を提供します。22から30 AWGのワイヤーで利用可能な、オプションのボックス型デュアルカンチレバ端子は、高振動アプリケーションに最適です。
ヘッダーとリセプタクルは、さまざまな構成、終端スタイル、ブレークアウェイバリエーション、フリクションロックなど、より安全な嵌合インターフェースのために利用できます。ハウジングには内蔵の偏光機能があり、UL 94V-2およびUL 94V-0ナイロンで利用できます。
KK 396コネクター は、オートモーティブ、医療、およびコンスーマ向けパワー用アプリケーションに最適です。デュアル カンチレバー ターミナルは、スプリングのような接触を介してオスピンヘッダーと接続する角柱接触面積を提供します。18から24 AWGのワイヤーでは、ケーブルアセンブリー中にワイヤーを保護するためのアンチフィッシングオプションが利用可能です。
MarKKターミナルは、最大7.0Aおよび600Vの回路ごとのパワー用アプリケーションに対して、堅牢な接触性能を確保する高力インターフェースを提供します。さらに、KK 396ヘッダーとリセプタクルは、ソリッドおよびブレーカウェイタイプ、フリクションロックを備えたより安全な嵌合インターフェースを提供するさまざまな方向および終端スタイルで利用できます。
KK 508コネクターシステム はVDEグローワイヤーテストに合格しており、グローワイヤーテストに合格しなければならないヨーロッパの家電製品に適しています。
産業別アプリケーション
オートモーティブ:
充電ステーション
制御モジュール
ハーネス製造業者
インテリア照明
内部デバイス
非防水アプリケーション
ステレオ
ウィンドウ・デフロスター
コンスーマ向け:
両替機
火災警報器/煙感知器
フリーザー
ゲーム機
ゲーム機器
HVAC(暖房、換気、空調)
家電
ホームセキュリティ
冷蔵庫
スキャナー
セキュリティシステム
スロットマシン
自動販売機
洗濯機
白物家電
データ/コンピューティング:
コピー機
マルチファンクションスキャナー
オフィス機器
プリンター
スキャナー/マルチファンクションマシン
産業用:
アセンブリーライン機器
自動化機器
食品と飲料
産業ネットワーク
ロボット工学
医療技術:
血液を温める袋
歯科
診断デバイス
心臓モニター
患者モニター
携帯診断
呼吸器
通信/ネットワーク:
メインフレーム
ルーターとスイッチ
サーバー
ストレージ
ワークステーション
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。