跳至主要内容

Mega-Fit 连接器

Mega-Fit 单排线对板以及双排线对线和线对板连接器通过受到完全保护的插座头插针和插座端子,为每个电路提供高达 30.0A 的电流,同时还提供了独特的键控选项以确保端接期间的正确插配。

产品亮点


电流: 间距: 线径规格 AWG:
最高 30.0A5.70 毫米10 - 16

特性和优点


极化和独特的键控功能:
-为插座中的端子提供保护
-可以兼容所有目前的 Mega-Fit 双排插座头
-充电时防止产生电弧

全新外壳材料:
符合 V0 和灼热丝欧洲标准

TPA:
防止端子断电

全新外壳材料:
符合 V0 和灼热丝欧洲标准

独特键控:
避免将插座错误插配到插座头外壳

TPA 引入线:
为插座和插头上的 TPA 提供导向和引入线

全新锁拴设计:
插配到插座头时提供出色的保持力并允许低插配力

带抓握横档的全新锁拴:
提供出色的保持力

独立极化插座头:
有助于防止产生电弧并支持键控功能

内部插座锁定机构:
支持插入力低的无缠绕锁紧端子

总览


在端子外露的插座头(连接器容易损坏)与全隔离大插座头(空间占用过大)之间,电源应用客户面临抉择。紧凑型 Mega-Fit 双排线对线和单排连接器为设计工程师提供了受到完全保护的小封装插座头端子。

设计工程师需要应对更高的电源要求和更少的印刷线路板占用空间等挑战。为实现这种占用空间更低或电流更高的连接器,封装选项一直受到限制,且镀层选项也有限。Mega-Fit 双排线对线和单排连接器通过去除挤压销和在印刷线路板上腾出比标准 Mega-Fit 插座头更多的空间来解决这个问题。

当设计工程师在一块印刷线路板上使用具有相同电路尺寸的多个插座头时,由于可能会将插座插配到错误的插座头上,导致装配会变得复杂。Mega-Fit 双排线对线和单排连接器提供不同的机械键控选项,降低了错插风险。

有时操作员会错误地接合连接器并在高强度插配时面临疲劳。插配好的连接器也需要拉力才能断开连接。Mega-Fit 双排线对线和单排连接器采用全新锁拴设计,在插配到插座头时可以提供出色的保持力。它们还需要较小的力来插拔。

欧洲电气标准要求使用符合灼热丝规范的解决方案。Mega-Fit 双排线对线和单排连接器使用 V0/灼热丝组合树脂,其通过每个组件的单个零部件号即可符合 V0 和灼热丝规范。

应用


商用车辆:
电源变流器
非密封式电子控制模块

家用电器:
加热器和空调
洗衣机和烘干机

工业:
照明和自动化
机械和重型设备

电信/网络:
电力供应和配电
服务器
开关

资源


    数据表 (PDF)


    数字产品电路板 (PDF)


    产品参考指南 (PDF)