| 電流: | ピッチ: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| 最大30.0A | 5.70mm | 10 - 16 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
パワー用アプリケーションのお客様は、端子が露出しておりコネクターが損傷しやすいヘッダーと、スペースを大きく使う完全に絶縁されたヘッダーのどちらを選ぶか悩まされています。コンパクトなメガフィット2列W-to-Wおよび単列コネクターは、小型パッケージで完全に保護されたヘッダーターミナルを設計エンジニアに提供します。
設計エンジニアは、より大きなパワー用要件と減少するPCBフットプリントスペースという課題に直面しています。このフットプリントサイズでは、はるかに低アンペアまたは高アンペアのコネクターに限定されたパッケージングオプションがあり、プレーティングオプションも限定されています。Mega-Fit2列W-to-Wおよび単列コネクターは、クラッシュペグを排除し、標準のMega-FitヘッダーよりもPCB上のさらなるスペースを確保することで、この問題を解決します。
設計エンジニアが同じ回路サイズの複数のヘッダーを1つのPCBで使用すると、リセプタクルが誤ったヘッダーに嵌合される可能性があるため、アセンブリーが複雑になります。Mega-Fit2列W-to-Wおよび単列コネクターは、異なる機械的キーイングオプションを提供し、クロス-嵌合のリスクを軽減します。
時に、オペレーターはコネクターの嵌合がうまくいかず、強い力の必要な嵌合で疲労することがあります。嵌合されたコネクターは、切断するために引力も必要とすることがあります。新しいラッチデザインにより、メガフィット2列W-to-Wおよび単列コネクターは、ヘッダに嵌合された際に優れた保持力を提供します。彼らはまた、嵌合および切断に強い力を必要としません。
欧州の電気規格では、グローワイヤー対応のソリューションが必要です。Mega-Fit2列W-to-Wおよび単列コネクターは、V0/グローワイヤー組み合わせ樹脂を使用し、単一の部品番号でV0およびグローワイヤー互換性を備えています。
アプリケーション
商用車:
電力変換器
非防水制御モジュール
家電:
ヒーターとエアコン
洗濯機と乾燥機
産業用:
照明と自動化
機械と重機械
通信/ネットワーク:
電源装置と配電
サーバー
スイッチ