跳至主要内容

Micro-Latch 连接器

Molex莫仕 提供的 Micro-Latch 连接器系统可为行业标准 2.00 毫米线对板应用提供可靠的连接接口。

产品亮点


间距:电路数:最大 电流额定下降:
 2.00 毫米 2 - 154.5A 

特性和优点


使用通用端子:
随时可用,具有广泛的工具安装基础

平角和直角式插座头:
设计灵活

可提供 SMC 垂直插座头:
可实现回流焊工艺

摩擦锁:
高插配牢度

极化特性:
确保插配方向正确无误

总览


系统包括插孔式压接端子、插座外壳和半护盖垂直和直角 PCB 插座头。

该系统采用摩擦锁装置,可令插座外壳的突出部分滑入插座头墙壁开口中。这样可确保插配稳固耐用,并可有效保护电路。

应用


消费品:
游戏机
自动贩卖机
家用电器

医疗技术:
医疗监护仪

电信/网络:
打印机
服务器
开关

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)