| ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
|---|---|---|
| 2.00mm | 2 - 15 | 4.5A |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
システムには、フィメール圧着端子、リセプタクルハウジング、セミシュラウド ストレートおよびライトアングルPCBヘッダーが含まれています。
このシステムでは、リセプタクルハウジングの突起部がヘッダー壁の開口部に滑り込むフリクションロック機構が適用されています。これにより、耐久性のある嵌合と電気回路の保護が確保されます。
アプリケーション
コンスーマ向け:
ゲーム機
自動販売機
白物家電
医療技術:
医療モニター
通信/ネットワーク:
プリンター
サーバー
スイッチ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。