跳至主要内容

Mini-Fit 连接器

Mini-Fit 连接器系列具有高达 +125°C 的工作温度,提供双压接工具,并具有板对板、线对板和线对线配置。

产品亮点


电流: 间距: 线径规格 AWG:
高达 13.0A4.2016 - 28

Mini-Fit Sigma 系统

了解更多 查找产品

Mini-Fit Sigma 密封

图片

Mini-Fit Versa Color(符合灼热丝规范)

了解更多 查找产品
图片

Mini-Fit Max(单排和双排选项)

了解更多 查找产品
图片

Mini-Fit 高电流系统 (HCS)

图片

Mini-Fit 盲插配接口 (BMI) 系统

图片

特性和优点


Mini-Fit 连接器

自调接口:
使操作者可以在难以触及的位置插配连接器

极性配插几何形状:
确保插座头和插座不会错配

压力锁紧外壳:
易于操作的指按式锁拴可确保连接器完全插配
避免意外拔出

Mini-Fit BMI 连接器

盲插配接口:
允许所有配置的 x 和 y 轴出现 2.54 毫米的错位

Mini-Fit Max

可端对端堆叠:
与其他中端电源连接器相比,单位长度和面积上的功率更大

4 个独立的触点:
提供冗余的次级电流路径,实现长期的电气性能和可靠性

无缠绕设计的端子:
在包装和装配插入期间保障端子安全

Mini-Fit Sigma

面板安装耳建议的面板切口,对于 0.89 毫米至 3.00 毫米厚的面板,面板切口公差为 +0.10 毫米:
为窗格提供外壳安全性和稳定性

密封盖支撑:
为安装在外壳背面周围的橡胶盖提供出色的支撑

键控和极化:
可以准确插配到标准 Mini-Fit 4.2 电源连接器

Mini-Fit Plus HCS 连接器

压接端子采用可经受高电流的专利合金制成:
额定电流可达每电路 13.0A

插座和插头支持标准 Mini-Fit 和 Mini-Fit Plus 压接端子:
减少了要采购和入库的产品数量

端子采用细长凹槽的专利设计:
提供较长的擦拭长度和增大的接触面积,以提高长期可靠性

Mini-Fit TPA2 连接器和电缆组件

次级锁闩端子位置保证 (TPA) 功能:
减少装配错误并确保端子完全装入,以避免最终产品故障

Mini-Fit Versa Color

视觉颜色配对(颜色可以互换):
确保端接期间正确插配

面板安装和垂直插座头选件:
通过应用表面或面板保持额定电流

5 种颜色选件:
提供快速识别并且易于装配

总览


各种原始设备制造商都需要高电流、高密度且支持设计灵活性的电源连接器。为了满足这些需求,Mini-Fit Jr.、Mini-Fit Plus、Mini-Fit 盲插配接口 (BMI) 和 Mini-Fit TPA2 连接器提供了带隔离端子、压力锁紧和低结合力的极化外壳。所有版本的 Mini-Fit Jr. 和 Mini-Fit Plus 连接器都相互兼容,包括 Mini-Fit TPA2 和 Mini-Fit BMI 组件,让最大的设计难题变得不再那么棘手。

具有盲插应用的客户需要使组装更容易、防止误插以及防止对端子造成潜在损坏的连接器。Mini-Fit BMI 连接器允许错位并在插配表面之间提供高达 2.54 毫米的浮动,方便盲插连接。此外,连接器还配有法兰,以便于“对接”插配插座,从而实现更精确的插配。

装配不正确的连接器可导致端子脱离,进而导致最终产品发生故障。端子脱离的影响可能导致制造商承担责任成本并对个人造成损害。Mini-Fit TPA2 连接器通过提供端子位置保障 (TPA) 来帮助防止最终产品故障。TPA 通过提供锁定冗余来减少端子脱离。Mini-Fit TPA2 插座向后兼容 Mini-Fit Jr. 插座头,无需客户对其应用进行重大修订或投资。

应用


汽车:
线束制造商
内部设备
非密封应用

商用车辆:
电子控制模块

消费品:
复印机
冰柜
游戏设备
家用电器
弹珠台和角子机
打印机
冰箱
自动贩卖机
电子扑克和弹珠机
洗衣机

Data/Computing:
Copiers
Office equipment
Printers

数据/计算:
复印机
办公设备
打印机

家用电器:
家用电器

工业:
食品和饮料自动售货机
工业设备
工业网络
网络
电源市场和应用
自动贩卖机

工业自动化:
自动化设备

医疗技术:
医疗器械
X 射线

电信/网络:
背板
扇盘组件
机架安装服务器
路由器
服务器
开关

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

规格


高温 125˚C:Mini-Fit 系列
产品描述产品系列
Mini-Fit +HCS
插孔式压接端子:
45750
Mini-Fit +HCS
插针式压接端子:
46012
Mini-Fit
灼热丝插座:

46992
Mini-Fit
灼热丝插头:

46993
Mini-Fit RTC
插座头组件:
46207、46991
  

请联系您当地的 Molex莫仕 销售代表或产品经理了解更多信息

*此摘要仅适用于镀金选项以及符合灼热丝规范的插座和插头

更多信息


高温 125˚C:Mini-Fit 系列
产品描述产品系列
Mini-Fit +HCS
插孔式压接端子:
45750
Mini-Fit +HCS
插针式压接端子:
46012
Mini-Fit
灼热丝插座:

46992
Mini-Fit
灼热丝插头:

46993
Mini-Fit RTC
插座头组件:
46207, 46991
高温 125˚C:Micro-Fit 系列
产品描述产品系列
Micro-Fit
插孔式压接端子:

43030(仅镀金)*
Micro-Fit
插针式压接端子:

43031(仅镀金)*
Micro-Fit
灼热丝插座:
UL 94V-2*
43025, 43645, 172952
Micro-Fit
灼热丝插头:
UL 94V-2*
43020, 43640, 203632
Micro-Fit
插座头组件:
43045*、43650*

请联系您当地的 Molex莫仕 销售代表或产品经理了解更多信息

*此摘要仅适用于镀金选项以及符合灼热丝规范的插座和插头

    数据报表 (PDF)


    数字产品板 (PDF)


    产品参考指南 (PDF)