| 電流: | ピッチ: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| 最大13.0A | 4.20 | 16 - 28 |
製品のハイライト
- 製品
- 資料
特徴と利点
概要
さまざまなOEMは、設計の柔軟性もサポートする高電流・高密度のパワーコネクターを求めています。これらのニーズに対応するために、Mini-Fit Jr.、Mini-Fit Plus、Mini-Fitブラインドメーティングインターフェース(BMI)およびMini-Fit TPA2コネクターは、分離された端子を持つ極性コネクター、ポジティブロック、および低接触力を提供します。すべてのバージョンのMini-Fit Jr.およびMini-Fit Plusコネクターは、Mini-Fit TPA2およびMini-Fit BMIコンポーネントを含む互いに互換性があり、最も厳しい設計のジレンマに柔軟性をもたらします。
ブラインドメーティング アプリケーションを持つお客様は、組み立てを容易にし、誤嵌合を防ぎ、端子への潜在的な損傷を防止するコネクターが必要です。Mini-Fit BMIコネクターはミスアラインメントを許容し、嵌合面間で最大2.54mmのフロートを提供して、ブラインドメーティングが容易に行えます。さらに、それらは嵌合部品をより正確に嵌合するために、相手のリセプタクルを「集める」のに役立つフランジが付いています。
誤ったアセンブリーのコネクターは、端子の抜け落ちを引き起こし、最終製品の故障につながる可能性があります。端子の不具合の影響は、メーカーに対する責任や個人への損害をもたらす可能性があります。Mini-Fit TPA2コネクターは、端子位置保証(TPA)を提供することで端子の抜けを減らし、ロックの冗長性を提供することで、最終製品の故障を防止します。Mini-Fit TPA2リセプタクルは、Mini-Fit Jr.ヘッダーと下位互換性があり、お客様がアプリケーションに大きな改訂や投資を行う必要がなくなります。
アプリケーション
オートモーティブ:
ハーネス製造業者
デバイス内部
非防水アプリケーション
商用車:
電子制御モジュール
コンスーマ向け:
コピー機
フリーザー
ゲーム機器
家電
ピンボールとスロットマシン
プリンター
冷蔵庫
自動販売機
ビデオポーカーとパチンコ
洗濯機
Data/Computing:
Copiers
Office equipment
Printers
データ/コンピューター:
コピー機
オフィス機器
プリンター
家電:
白物家電
産業用:
食品・飲料ディスペンサー
産業機器
産業ネットワーク
ネットワーク:
電源装置市場とアプリケーション
自動販売機
産業自動化:
自動化機器
医療技術:
医療機器
エックス線
通信/ネットワーク:
バックプレーン
ファントレイアセンブリー
ラックマウント型サーバー
ルーター
サーバー
スイッチ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。
仕様
| 高温125℃:Mini-Fitファミリー | |
| 製品説明 | 製品シリーズ |
| Mini-Fit+HCS フィメール圧着端子: | 45750 |
| Mini-Fit+HCS メール圧着端子: | 46012 |
| Mini-Fit グローワイヤーリセプタクル: | 46992 |
| Mini-Fit グローワイヤープラグ: | 46993 |
| Mini-Fit RTC ヘッダーアセンブリー: | 46207, 46991 |
詳細については、お近くのモレックス営業担当者または製品マネージャーにお問い合わせください
*この要約は、金めっきオプションおよびグローワイヤー対応のリセプタクルとプラグにのみ適用されます
詳細情報
| 高温125℃: Mini-Fitファミリー | |
| 製品説明 | 製品シリーズ |
| Mini-Fit+HCS フィメール圧着端子: | 45750 |
| Mini-Fit+HCS メール圧着端子: | 46012 |
| Mini-Fit グローワイヤーリセプタクル: | 46992 |
| Mini-Fit グローワイヤープラグ: | 46993 |
| Mini-Fit RTC ヘッダーアセンブリー: | 46207、46991 |
| 高温125℃: Micro-Fitファミリー | |
| 製品説明 | 製品シリーズ |
| Micro-Fit フィメール圧着端子: | 43030(ゴールドのみ)* |
| Micro-Fit メール圧着端子: | 43031(ゴールドのみ)* |
| Micro-Fit グローワイヤーリセプタクル: UL 94V-2* | 43025、43645、172952 |
| Micro-Fit グローワイヤープラグ: UL 94V-2* | 43020、43640、203632 |
| Micro-Fit ヘッダーアセンブリー: | 43045*、43650* |
詳細については、お近くのモレックス営業担当者または製品マネージャーにお問い合わせください
*この要約は、金めっきオプションおよびグローワイヤー対応のリセプタクルとプラグにのみ適用されます