跳至主要内容

Mini-SPOX 连接器

Mini-SPOX 2.50 毫米线对板连接器系统非常适合紧凑型应用,为耐高温设计提供电气和机械可靠性,可满足汽车、消费品和工业应用的要求。

产品亮点


间距:电路数:最大 电流额定下降:
2.50 毫米2 - 154.0A  

特性和优点


使用通用压接端子:
方便获得压接配件,因为这种配件在市场上普遍有售

通孔圆形端子:
支持端子坚固性和可靠性

摩擦锁:
确保外壳和插座头之间插配更加牢固

2.50 毫米间距连接器:
节省空间

端子钩:
与端子固定以提供更强的端子保持力

2 至 15 个电路,单排插头,提供垂直和水平配置:
提供设计灵活性

极化特性:
确保插配方向正确无误

符合 RoHS,耐高温:
耐受恶劣环境

总览


加固型汽车和工业应用可能会受到冲击、振动或粗暴对待,这些情况可能会导致端子脱落和信号干扰。Mini-SPOX 线对板连接器系统带有摩擦锁,可提供牢固的插配保持力。高保持力可在恶劣环境中提供电气可靠性。

在超小型线对板应用中,操作人员有时未能确保正确的插配方向。这可能会导致最终产品故障。Mini-SPOX 独特的非矩形外壳形状可确保插配方向正确。

由于需要越来越多元件,消费品行业和汽车行业的设计人员常常面临印刷线路板空间不足这一难题。Mini-SPOX 线对板连接器系统间距十分紧凑,为 2.50 毫米,并带有牢固的摩擦锁。

客户选择来自不同供应商的不同连接器,这使得他们的采购过程变得复杂,并且经常导致兼容性问题。Mini-SPOX 线对板连接器系统提供 2 到 15 个电路的单排连接器,具有垂直和直角配置。此外,Molex莫仕 提供多种连接器,可满足几乎所有市场的各种连接器要求。

应用


汽车:
与其他设备的内部连接
换挡杆
方向盘、换挡拨片、组合开关

消费品:
空调
台式电脑
无人机
游戏机
激光打印机
真空吸尘器
家用电器

工业自动化:
自动化设备

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)