| ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
|---|---|---|
| 2.50mm | 2 - 15 | 4.0A |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
オートモーティブや産業分野での用途では、衝撃や振動、または荒い取り扱いにより端子が外れ、シグナルの乱れが発生することがあります。Mini-SPOX電線対基板用コネクターシステムは、安全な嵌合保持のためのフリクションロック機能があります。高い保持力は、過酷な環境での電気的信頼性を提供します。
マイクロミニチュア電線対基板用では、嵌合の向きを確認できないことがあります。これにより、最終製品の故障が発生することがあります。Mini-SPOXの独特の非長方形のハウジング形状は、適切な嵌合方向を確保します。
コンスーマ向けおよび車両産業の設計者は、増加する部品の需要のため、PCボード上のスペースの問題にしばしば悩まされます。Mini-SPOX電線対基板用コネクターシステムは、非常にコンパクトな2.50mmピッチで確実なフリクションロックを備えています。
お客様は異なるベンダーから異なるコネクターを選択するため、調達プロセスが複雑になり、互換性の問題が発生することがよくあります。Mini-SPOX電線対基板用コネクターシステムは、2から15回路の単列コネクターをストレートおよびライトアングルの構成で提供しています。さらに、モレックスはほぼすべての市場でほぼすべてのコネクター要件に対応する幅広いコネクターを提供しています。
アプリケーション
オートモーティブ:
他のユニットとの内部接続
変速機
ハンドル、パドルシフト、コンビネーションスイッチ
コンスーマ向け:
エアコン
デスクトップPC
ドローン
ゲーム機
レーザープリンター
掃除機
白物家電
産業自動化:
自動化機器
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。