| 电流: | 电路数: | 最大 间距: |
|---|---|---|
| 13.5A, 20.0A | 1 - 15 | 6.35 毫米 |
产品亮点
特性和优点
总览
设计工程师总是会试图同时满足性能目标且具有成本效益,但有时会在他们的项目中受限。MLX 电源连接器的外壳可以接受插针式端子或插孔式端子,并提供镀金和镀锡的端子和插座头。
错误插配会导致过程延迟,从而产生时间损失和额外成本。MLX 电源连接器的键控和极化功能使操作员能够避免在装配过程中错误插配,从而节省时间和成本。
高插配力会导致连接器的使用寿命缩短 MLX 电源连接器为插针式端子提供开口销设计,适合降低插配力。
应用
商用车辆:
ATV
划船
建筑设备
重型设备系统
水上设备
休闲车
消费品:
ATM 机
冰箱
工业:
自动化设备
输送带
电信/网络:
扇盘组件
机架安装服务器